メカニカル部品技術窓口
本体形状ねじ形、ピンストローク形の無接点式位置決めスイッチです。低接触力での検出が可能です。
| MSNCB | MSNC | ||
| MSNCBD(LED付) | MSNCD(LED付) | ||
![]() | |||
| [ M ] 材質 | ケーブル | [ A ]付属品 | |
| コンタクト部 | ネジ部 | ||
| SUS303 | SUS303 | φ2.8耐油性3芯ケーブル1m 最小曲げ半径R7 | 六角ナット2個 (M6厚2、対辺7 M8厚2.5、対辺10) |
| 型式 |
| MSNC1.5 |
| 型式 | M×P (細目) | 作動点 | *接触力 N | L1 | L2 | d | SR | 質量 (g) | MSNCB・MSNC | MSNCBD・MSNCD | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| Type | ストローク | 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||||
| MSNCB MSNCBD | 1.2 | M6×0.5 | 0.2~0.5mm (繰返精度±0.002mm) | 0.3 | 2.4 | 18.5 | 1.4 | 1 | 14 | 2,080 | 1,970 | 2,550 | 2,420 |
| MSNC MSNCD | 1.5 | M8×0.75 | 0.2~0.5mm (繰返精度±0.001mm) | 0.4 | 4 | 20 | 2 | 2.5 | 15 | 1,760 | 1,670 | 2,240 | 2,120 |
| 3 | 0.7 | 5 | 30 | 2.6 | 3 | 22 | 2,080 | 1,970 | 2,550 | 2,420 | |||
■特長
・検出体の材質や色によらず一定位置での検出が可能な接触式のスイッチです。
・磁気検知IC(ホール素子)を採用した無接点式の構造です。
・低接触力での検出が可能です。
■基本構造
コンタクト部がストロークすることによってマグネットが移動し、ホール素子が信号を出力します。
①コンタクト部
②スプリング
③マグネット
④ホール素子IC
⑤ハウジング

| ストローク | 1.2/1.5/3 |
| 繰り返し精度 | ±0.002mm ※MSNC、MSNCDは±0.001mm |
| 接点構造 | NO(常時開) |
| 応差 | 0.1以下 |
| 寿命* | 1000万回以上 |
| 出力 | NPNオープンコレクタ LED無し:MAX15mA LED付:MAX15mA |
| 使用温度 | 25℃ |
| 振動 | なし |
| 接触角度 | 垂直(偏角なし) |
| 動作頻度 | 1回/sec |
| 電源電圧 | DC5~24V |
| 消費電流 | 8mA以下 |
| 使用温度 | 0~60℃ |
| 使用周囲湿度 | 20~95%RH |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC250Vメガにて)、対ケース間 |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括、ケース間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向、2h以内 |
(シーケンサなどとの接続)
(リレーなどとの接続)
(2信号タイプ)

スイッチ本体
LEDランプ
■使用上の注意
本製品は万全を期しておりますが、スイッチの誤作動や故障により重大な人身事故や拡大損害に発展することが予想される場合には二重回路などの安全対策を組み込んでください。
■設計時の注意
●ストローク量
・コンタクト部をストロークエンド以上押し込まないでください。
必要に応じてストッパなどを設けてください。
・コンタクト部を回すような力が加わらないようにしてください。
●磁界による影響
・強い磁界がある環境では使用しないでください。

●ケーブル取出口の断線
・スイッチ本体のケーブル取出口部に過度のストレスを加えないでください。ケーブルのハンダ付け部が破損し、信号不良が発生します。
・ケーブル可動する場合には取出口にストレスがかからないようにケーブルの途中を固定してください。
●ナットの締め付けトルク
・M6は2N・m、M8は5N・m、・M14は18N・m以下で締め付けてください。
●逆接続の禁止
・接続は回路図にしたがって正しく行ってください。電源の逆接続は絶対にしないでください。
●リレーの駆動
・リレー(12mA以下)を駆動する場合には並列に逆方向ダイオードを入れてください。
本体形状ねじ形、ピンストローク形の無接点式位置決めスイッチです。低接触力での検出が可能です。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
CSタッチスイッチ 摺動 偏角当り用 CSH
4通常価格(税別):5,962円~

杉山電機システム
USシリーズ スプリングセンサー
0通常価格(税別):4,456円~

メトロール
高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12
5通常価格(税別):8,818円~