17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 ネジタイプ

通常単価(税別)
2,4403,820
税込単価
2,6844,202
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 ネジタイプになります。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MSN-S
MSN-SD
(LED付)
  MSN-L
MSN-LD
(LED付)
コード:バラ線(スミチューブ無し)
    2芯φ0.6・0.5m耐油性
 
 コード:キャブタイヤ
    2芯φ3・2m耐油性
    最小曲げ半径7R
 
 
[ M ] 材質 本 体  :SUS416F(45HRC)
     コンタクト部    :SUS420(50HRC)
[ A ] 付属品(MSN−L・LDのみ) 六角ナット2個(厚3 対辺13)
             歯付座金1個

規格表

型式
MSTW−SD
MSTF−L
MSN−S
MSNF−L

MSPM−LD
MSNW−L
MSNWF−S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ストローク作動点接触力耐静荷重耐衝撃
エネルギー
接点構造−S−SD−L−LD
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type1〜9コ10〜201〜9コ10〜201〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSTW0.5ストローク
中央付近
(繰返精度0.01)
0.8N3000N0.2JNO
(常時開)
2,1702,0603,1202,9502,3002,180--
MSTF2,4602,3303,5203,3302,6002,4703,7103,510
MSN2,3702,2503,7103,5102,5802,4503,6303,440
MSNF2,7102,5703,8403,6402,6402,5003,7003,510
MSPM2,7902,6403,9403,7203,0102,8504,2103,980
過電流が原因でLEDが導通しなくなる可能性がございます。
取付時に、ケーブルを直角に曲げると断線が起こる可能性がございます。ご注意ください。
>>その他、ご使用上の注意はこちら

型番リスト

表示件数

LED

コード

RoHS?最小発注数量
LEDなし
キャブタイヤ
10
1個
LED付
キャブタイヤ
10
1個
LEDなし
バラ線
10
1個
LED付
バラ線
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 ネジタイプになります。

ご注意

納期・価格

 

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~20
21~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

概要・仕様

 
(LED付共通)    
 スイッチ本体スイッチ本体
コード:バラ線(-SD) コード:キャブタイヤ(-LD)

[ ! ]DC24V/10mA以下でお使いください。
[ ! ]配線時の注意はこちら
[ ! ]接点定格の範囲でご使用ください。
[ ! ]バラ線は15N、キャプタイヤコードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
[ ! ]検出体の当て方(共通)
・ ボールコンタクトタイプ 以外(偏角±3°以内)   ・ ボールコンタクトタイプ(全方向)
 

使用例

止めネジ
(MSWF)


ダブルナット締め
(MSNW)


ねじ込み
(MSNWF)


■防水形(IP67)の構造


・配線時の注意は>>こちら
・接点定格の範囲でご使用ください。
・バラ線は15N、キャプタイヤコードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。

①LEDがつかない・導通しない
<原因>過電流
「LEDが点灯しない」「センサが導通しない」など故障原因で最も多いのが「過電流」です。指定された接点定格で接続していても、機器の電源を入れた際に定格よりも大きな電流が流れることがあります。
過電流により、LEDが焼き切れてスイッチが導通しなくなる・火花(アーク)が飛んでスイッチの接点が汚れるなどが発生し、いずれも精度や寿命の低下につながるため注意が必要です。
<起こりやすい場面>機器の電源を入れたとき・受け入れテストをしたとき(電圧が高いテスターを使用したとき)

<対策>
・突入電流が起こらないように処置をする
あらかじめ制御盤にインターフェースユニットを取り付けることで、過電流のおそれのある環境において接点保護
回路の役割を担います。
・インターフェイスユニットやトランジスタオプションを使用する
タッチスイッチに関しては、トランジスタオプションをスイッチに組み込むことで、インターフェースユニットと
同様の効果を得ることができます。
LEDの例
②精度・寿命の低下を早めてしまう使用方法
<原因①>コンタクトを勢いよく弾いている
ツールセッタやタッチスイッチのコンタクトを勢いよく動かすと、反動で内部の接点に打痕が生じ、精度や寿命の
低下を招きます。
コンタクトを指でパチンパチンと弾く行為は故障の原因に直結するため、お控えください。

<起こりやすい場面>取付のときに、動作確認として指でパチンと動かしてしまう・清掃時に、エアーダスターを
コンタクトに当ててしまう

<対策>
・取付時に、動作確認として指で弾かない
・コンタクトを押し込んだ状態から元に戻すときは、勢いよく弾かない
・清掃時に、力強く拭いたり、手作業でコンタクトを押し込んだりしない
・清掃時、エアーダスターをコンタクトに直接吹きかけない

<原因②>直進当たり専用タッチスイッチで斜めにワークを当てている
「直進当たり用のタッチスイッチ」で偏角当たりをすると劣化を早めや精度・寿命の低下につながります。

<起こりやすい場面>「直進当たり専用のタッチスイッチ」使用時、検出体をスイッチに対して斜めに当ててしまう
<対策>
・事前にタッチスイッチとワークの動作方向を確認し、使用するタッチスイッチに適した当て方になるよう調整する
・推奨角度で検出体が当たるよう取付治具を調整する
・斜めに当てる場合、偏角・摺動当たり専用のタッチスイッチを選択する
※偏角・摺動当たり専用タッチスイッチは、直進当たりでも使用可能です。
 
直進当たり:タッチスイッチの軸と検出体の接地面が
垂直な当て方
 
偏角当たり:タッチスイッチの軸と検出体の
接地面が垂直ではない当て方。)
摺動当たり:横からスライドさせる当て方。

タッチスイッチが損傷するときの構造
③精度が安定しない
<原因>治具の剛性が低い
センサを固定する治具が柔らかいと、接触力によって治具がたわんでしまいます。
たわみがあると、接触する度に動作点にバラツキが出てしまい、規定よりも繰り返し精度(精度の再現性)が低くなります。

<対策>剛性の高い治具を使う
あらかじめ治具の剛性を確かめ、力を加えてもたわまない材質の取付治具にセンサを取り付けてください。

治具の剛性とセンサの精度の関係
④ケーブルの断線・被覆の破れ
<原因①>最小曲げ半径以下で屈曲している
規定より小さい曲げ半径(曲げR)でケーブルを曲げると、被覆が破れて内部の芯線が断線することがあります。
※曲げ半径(曲げR)…棒材や金属などを屈曲した際の曲げた位置から曲げの中心部までの半径のこと

<対策>最小曲げよりも大きく曲がるようにする
ケーブルを屈曲させる際は、最小曲げ半径よりも大きく曲がるように配線を調整してください。
ケーブルの種類を確認し、下記の最小曲げ半径以上になるように配線をしてください。

耐熱スイッチ用
キャブタイヤケーブル
最小曲げ半径:R28

キャブタイヤケーブル
最小曲げ半径:R7

バラ線
最小曲げ半径:R6
<原因②>切粉で被覆が破れている
使用環境で発生する、金属の切粉によってケーブルの被覆が破れれるケースがあります。
「ケーブル被覆の破れ」は断線だけでなくクーラント浸入のリスクにもなります。クーラントがケーブルを通して内部へ浸入し、ショートや接点不良を誘発する可能性があります。

<対策>プロテクトチューブやワイヤーブレードを使用する
⑤センサー取り付け時の断線トラブル
<原因>ケーブル引っ張り・指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲
センサーのケーブルを搭載装置への配線時に「ケーブルの根元を強く引っ張る」
「指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲」
によってスイッチ内部の絶縁体が断線を起こし使用不可となる場合がございます。
<対策>長さに余裕を持った配線でケーブルの曲げ半径(R)を遵守する
カタログ記載の「配線コード最小曲げ半径」の範囲に収まるように配線してください。
ケーブルが強く引っ張られたり、曲げ半径以下に屈曲しないようセンサの取付位置にご配慮ください。
購入時に長めのケーブルをご選定ください。
ロボットアームなど動きのある装置にスイッチを搭載する場合は、スイッチの可動範囲を考慮し、常に曲げ半径の値を確保できるよう配線してください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 ネジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 ネジタイプ
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 フランジ付ネジタイプ
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 円筒タイプ
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 フランジ付円筒タイプ
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 ボールコンタクトネジタイプ
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防水形 ネジタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,440-2,540 -2,240 -2,530 -2,870 -3,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / ストッパ付ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
本体形状ボルトタイプボルトタイプ / フランジ付円筒タイプ円筒タイプ / フランジ付ボルトタイプボルトタイプ
コンタクト部種類ニードルタイプニードルタイプニードルタイプニードルタイプニードルタイプニードルタイプ
環境防滴形防滴形防滴形防滴形防滴形防水形
本体材質SUS416FSUS416FSUS416FSUS416FSUS416FSUS416F

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング