メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・本体形状ねじ形、ピンストローク形の位置決めスイッチです。
| MSTKD-JL N-MSTKD-JDL(LED付) | ||||
(M5) | スイッチ本体 | |||
![]() | ![]() | |||
| MSTKD-B N-MSTKD-BD(LED付) | MSTKD-BF N-MSTKD-BFD(LED付) | MSTKD-BB N-MSTKD-BBD(LED付) | ||
(M6・8) | スイッチ本体 | |||
![]() | ![]() | |||
| コンタクト部 | 本体 | コード | [ A ]付属品 | ||
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | |||
| SUS420 | 45〜50HRC | SUS303 | φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7 | 六角ナット2個 | ・M5 厚2.4 対辺7 ・M6 厚3.2 対辺8 ・M8 厚3.2 対辺10 |
| 型式 |
| MSTKD−JL MSTKD−EL MSTKG−F |
| 型式 | M×P (細目) | ストローク | 作動点 | 接触力 N | 接点 構造 | L | ℓ | B | MSTKD−JL・B・BF・BB | N−MSTKD−JDL・BD・BFD・BBD | ||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | |||||||||
| MSTKD−JL N−MSTKD−JDL | M5×0.5 | 2.8 | 先端から0.3 (繰返精度0.005) | 1 | NO (常時開) | 22 | - | 4.4 | 3,230 | 3,070 | 3,620 | 3,430 |
| MSTKD−B N−MSTKD−BD | M6×0.75 | 22 | 11.5 | 5 | 3,680 | 3,490 | 3,910 | 3,710 | ||||
| MSTKD−BF N−MSTKD−BFD | 0.5 | |||||||||||
| MSTKD−BB N−MSTKD−BBD | 1 | NC (常時閉) | 22 | 11.5 | ||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,860円 ( 4,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,390円 ( 3,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・本体形状ねじ形、ピンストローク形の位置決めスイッチです。

よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。
LEDの例












通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

オムロン
触覚スイッチ D5B
4通常価格(税別):2,409円~

杉山電機システム
USシリーズ スプリングセンサー
0通常価格(税別):4,456円~