17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 初期荷重(N)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ローラ径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラープランジャ マウントタイプ

通常単価(税別)
3,8004,170
税込単価
4,1804,587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】先端部にベアリングのついたマウントタイプのローラープランジャです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


TBPJ
(横向き)
SBPJ
(縦向き)
             
Type本体ピンベアリングブッシュスプリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
横向きTBPJS45C無電解ニッケルメッキS45C無電解ニッケルメッキSUJ2高力黄銅合金系SUS304−WPB
縦向きSBPJ


規格表

型式
TBPJ2A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dbDEL1荷重(N)¥基準単価
TypeNo.min.max.
軽荷重用TBPJ
(横向き)
114510112535.13,700
1A1961112.827.53,860
重荷重用21451011256.110.43,900
2A1961112.827.54,060
軽荷重用SBPJ
(縦向き)
114510112535.13,700
1A1961112.827.53,860
重荷重用21451011256.110.43,900
2A1961112.827.54,060
[ ! ]No.1A・2Aのタイプは従来品よりもベアリング径が大きくなっています。

型番リスト

表示件数

ローラプランジャ種類

初期荷重

(N)

最大荷重

(N)

ローラ径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
マウントタイプ(縦向き)
3
5.1
14
10
1個
マウントタイプ(縦向き)
3
5.1
19
10
1個
マウントタイプ(縦向き)
6.1
10.4
14
10
1個
マウントタイプ(縦向き)
6.1
10.4
19
10
1個
マウントタイプ(横向き)
3
5.1
14
10
1個
マウントタイプ(横向き)
3
5.1
19
10
1個
マウントタイプ(横向き)
6.1
10.4
14
10
1個
マウントタイプ(横向き)
6.1
10.4
19
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,010
( 4,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,170
( 4,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,010
( 4,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,170
( 4,587 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】先端部にベアリングのついたマウントタイプのローラープランジャです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜910〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例


◼特長
・ ボールプランジャ(0.2~2.5mm)よりもロングストローク(5~10mm) となっています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラープランジャ マウントタイプのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
チャック爪のオープナーとして
1
満足度:1.0
1分間に4回のサイクルで摺動させて使用しておりましたが、半年ほどで回り止めのボルトが緩み脱落しました。 取付け向きは回り...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。CADの内容不備につきましては、早急に改善させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

15人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラープランジャ マウントタイプ
ローラープランジャ ボルトタイプ 軽荷重用
ローラプランジャ コンパクトタイプ
クイックピンプランジャ PQC
ブロックプランジャ
スプリングストップ PST/PSTS
メーカーミスミミスミミスミ鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック
通常価格3,800-3,960 -4,2801,397 -1,943 -3,904 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
形状押し上げ形押し上げ形横押し形---
緩み防止処理なしなしなし---
本体材質S45CS45CS45C---
本体表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ---
ピン材質S45CS45CSUS440---

ローラプランジャカテゴリの売れ筋ランキング