17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • クランプ力(N)

    ~mm
  • スプリング力

  • ねじ径(M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリングサイドクランプ

通常単価(税別)
4,4305,200
税込単価
4,8735,720
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】スプリングの力により、ワークを横方向からクランプします。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 
■荷重表  単位(N)
Typeminmax
軽荷重用GPL0.62.5
重荷重用GPH0.93.8
極重荷重用GPX1.45.9
kgf=N×0.101972






 
[ ! ]ストッパー位置(段差)にノブを落とし込むと、ピンの動きを固定することができます。
 
Type本体ピンスプリングノブ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
軽荷重用GPLアルミ合金白アルマイトS45C無電解ニッケルメッキSUS304-WPBポリアセタール
重荷重用GPH
極重荷重用GPX

 

規格表

型式AW
GPH5
GP
GPF


90



30
20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Sピン本体ノブ¥基準単価
TypeM(並目)DLWHABCTGEFdS1H1JD1W1
GPL
GPH
GPX
4682265182611.54184104.51.524.55.515104,310
51010278103235195256205.53351318155,060

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

スプリング力

ねじ径(M)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.8
重荷重
4
10
1個
3.8
重荷重
5
10
1個
2.5
軽荷重
4
10
1個
2.5
軽荷重
5
10
1個
5.9
極重荷重
4
10
1個
5.9
極重荷重
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】スプリングの力により、ワークを横方向からクランプします。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例


スプリングの力でワークを横からクランプします。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングサイドクランプのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
治具の位置決めに使用
4
満足度:4.0
値段はそこそこしますが加工、組立の手間を考えると安いと思います。 スプリングも自分で別の物に変更できなくは無いので汎用性...もっと読む
2人が参考にしています。
治具の位置決め、押さえの機構
3
満足度:3.0
板状のワークを抑える機構の治具に使用しています。 クランプ、アンクランプが容易に行えるため操作性はとても良いです。 社...もっと読む
1人が参考にしています。
組立部品
5
満足度:5.0
精度も十分満たされており安心して使用できます。 納期も早くて助かります。
0人が参考にしています。
樹脂製品のクランプ
4
満足度:4.0
クランプ力は問題なかったのですが、固定するための穴が真円でなく楕円であれば、なお良かったです。
0人が参考にしています。
外販治具付帯部品として
5
満足度:5.0
加工ワークに対するクランプ用途で使用しています。当社は、得意先様のニーズに沿った治具製作を生業としており用途、実装スペー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングサイドクランプ
スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)
クランプユニット(フックタイプ)(CP160)
サイドクランプ(BJ100(M16))
プッシュクランプ (QLPU)
メーカーミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,430-3,997 -3,797 -58,893 -34,30917,728 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類横押しクランプストラップストラップ引き込みクランプ横押しクランプ押し出しクランプ
材質アルミ合金SCM435SCM435SCM440FCD450SCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング