メカニカル部品技術窓口
【特徴】ワークの締めつけ、位置決め、ストッパーなどの用途に使用できます。

| Type | スクリュー | パッド | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | ||
| SGBS | マイナス溝タイプ | SUM22L | 四三酸化鉄皮膜 | ポリアセタール (つや消し黒) |
| SGBSN | 六角穴付タイプ | |||
| 型式 | − | L |
| SGBS10 | − | 50 |
| 型式 | L | e | D | h | H | d | B | B1 | 質量 (g) | ¥基準単価 | |
| Type | M(並目) | ||||||||||
| SGBS SGBSN | 8 | 40 | 2.5 | 15 | 2.5 | 7.6 | 8.6 | 6.1 | 4 | 12 | 280 |
| 50 | 15 | 340 | |||||||||
| 63 | 19 | 370 | |||||||||
| 10 | 50 | 3.4 | 18 | 2.5 | 9.2 | 11 | 7.8 | 5 | 22 | 400 | |
| 63 | 29 | 480 | |||||||||
| 80 | 37 | 530 | |||||||||
| 12 | 63 | 3.4 | 21 | 3 | 10 | 13 | 9.4 | 6 | 41 | 550 | |
| 80 | 53 | 610 | |||||||||
| 100 | 68 | 660 | |||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
408円 ( 449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
444円 ( 488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
636円 ( 700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
732円 ( 805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
408円 ( 449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
444円 ( 488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
636円 ( 700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
732円 ( 805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特徴】ワークの締めつけ、位置決め、ストッパーなどの用途に使用できます。
| 数 量 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜49 | 50〜150 | 151~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||