メカニカル部品技術窓口
設備・ワークの停止箇所にお使い下さい。用途に合わせて標準とフリータイプの使い分けができます。【関連商品...
詳細を確認
| 型式 | − | D | − | H | |
| AST8 ASTNF3 ASTM6 ASTMF5 | − − | 12 12 | − − | 10 15 | (ザグリ穴・標準タイプ) (ザグリ穴・フリータイプ) (タップ穴・標準タイプ) (タップ穴・フリータイプ) |
| 型式 | D | H | d | D1 | E | 適用 ボルト | 質量(g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜19コ | 20〜99コ | |||||||
| AST | 3 | 12 | 8 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | M 3 | 6 | 230 | 210 |
| 4 | 16 | 4.4 | 8 | 4.5 | M 4 | 10 | 240 | 230 | ||
| 5 | 19 | 10 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | M 5 | 18 | 260 | 250 | |
| 6 | 20 | 6.6 | 11 | 6.5 | M 6 | 18 | 280 | 270 | ||
| 8 | 25 | 15 | 9 | 14 | 8.6 | M 8 | 43 | 320 | 310 | |
| 10 | 28 | 16 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 51 | 390 | 370 | |
| 12 | 30 | 18 | 14 | 20 | 13.5 | M12 | 59 | 460 | 440 | |
| 型式 | D 指定1mm単位 | H 指定1mm単位 | d | D1 | E | 適用 ボルト | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||||
| ASTNF | 3 | 10〜15 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | M 3 | 620 | |
| 4 | 10〜25 | 4.4 | 8 | 4.5 | M 4 | 750 | ||
| 5 | 12〜35 | 5〜30 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | M 5 | 1,020 | |
| 6 | 15〜40 | (H≧E+1) | 6.6 | 11 | 6.5 | M 6 | 1,220 | |
| 8 | 16〜50 | 9 | 14 | 8.6 | M 8 | 1,320 | ||
| 10 | 22〜50 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 1,450 | ||
| 12 | 24〜50 | 14 | 20 | 13.5 | M12 | 1,600 | ||
追加工 コード | ザグリ穴深さ変更 | 適用条件 | 指定例 | \/Code | |||||||||||||||||
ZG | ![]() |
| [ ! ]ASTNFのみ適用 [ NG ]M3は適用外 | ASTNF4-12-10-ZG | 無料 | ||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
276円 ( 304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
384円 ( 422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
468円 ( 515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
552円 ( 607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
設備・ワークの停止箇所にお使い下さい。用途に合わせて標準とフリータイプの使い分けができます。
【関連商品】高さ調整には丸ストッパ用シムをご利用ください。
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-
4.6通常価格(税別):245円~

ミスミ
丸ストッパ
4.5通常価格(税別):276円~

ミスミ
丸ストッパ用シム
3.8通常価格(税別):72円~

ミスミ
丸ストッパ タップ穴タイプ
4.3通常価格(税別):276円~

鍋屋バイテック
FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ)
4通常価格(税別):313円~

ミスミ
ポイントパッド めねじタイプ
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
ウレタン付ストッパブロック 円柱タイプ
3.7通常価格(税別):1,212円~

鍋屋バイテック
FGBCS ゴムバンパ-座金つき
0通常価格(税別):413円~

鍋屋バイテック
FGBA-E/FGBAS-E ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ)
5通常価格(税別):177円~