メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 型式 | − | 軸穴径d1 | − | 軸穴径d2 |
| CPSR25 | − | 8 | − | 10 |
| 型式 | d1,d2選択(ただしd1≦d2) | L | F | A | M | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D | CPSR | CPSRS | ||||||||||
| CPSR (アルミ) CPSRS (ステンレス) | 16 | 5 | 6 | 16 | 3.75 | 5 | M2.5 | 1,660 | 2,480 | ||||
| 20 | 6 | 8 | 20 | 4.75 | 6.5 | 1,790 | 2,850 | ||||||
| 25 | 8 | 10 | 25 | 6 | 9 | M3 | 1,970 | 3,220 | |||||
| 32 | 10 | 12 | 14 | 32 | 7.75 | 11 | M4 | 2,500 | 4,730 | ||||
| 型式 | 許容 トルク (N・m) | 最高 回転数 (r/min) | 慣性 モーメント (Kg・m2) | ねじ締付トルク (N・m) | 質量 (g) | |
| Type | D | |||||
| CPSR (アルミ) | 16 | 0.3 | 39000 | 3.2×10−7 | 1 | 8.8 |
| 20 | 0.5 | 31000 | 8.7×10−7 | 15 | ||
| 25 | 1 | 25000 | 2.7×10−6 | 1.5 | 29 | |
| 32 | 2 | 19000 | 9.3×10−6 | 2.5 | 61 | |
| CPSRS (ステンレス) | 16 | 0.3 | 39000 | 8.2×10−7 | 1 | 22 |
| 20 | 0.5 | 31000 | 2.4×10−6 | 41 | ||
| 25 | 1 | 25000 | 7.3×10−6 | 1.5 | 80 | |
| 32 | 2 | 19000 | 2.5×10−5 | 2.5 | 160 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
スタンダードタイプ・バックラッシュ”0”,オールステンレスタイプも標準化したリジット形。
【特長】
・リジッドタイプのカップリング。
・軽量、極小の慣性モーメント。高応答。
・アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類がある。
【用途】
・精密XYステージ / 工作機械 / 洗浄装置などに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング リジット形セットスクリュータイプ
4.3
ミスミ
Nカップリング
4.3通常価格(税別):1,840円~

鍋屋バイテック
MRG・MRGS リジッドカップリング
4.8通常価格(税別):989円~

ミスミ
カップリング リジット形セパレートタイプ
0
SUNGIL(ソンイル)
リジット形カップリング クランピングタイプ
4.6通常価格(税別):1,371円~

JIT カップリング
リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL
5通常価格(税別):1,516円~

ミスミ
リジット形カップリング クランピングロングタイプ
5
JIT カップリング
リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC
3通常価格(税別):1,357円~