17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    ~mm
      [3-14/0.1]
    • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

      ~mm
        [3-14/0.1]
      • タイプ

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      シンプル構造のフレキシブルカップリング。【特長】・セレーションのかみ合いでトルクを伝達。・すぐれたフレ...

      詳細を確認
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が16型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      外形図

      CPF d1、d2が4以下の場合、
      セットスクリューは1ヶ所です。
      [ ! ]使用温度:-20℃~60℃
      [ ! ]適用軸径の推奨はめあい公差はh6およびh7です。
      [ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
      [ ! ]選定基準についてはこちらをご確認ください。
      [ M ]材質[ S ]表面処理
      ケーシングスリーブセットスクリューケーシングセットスクリュー
      亜鉛合金
      (D32は焼結合金)
      ポリウレタンSCM435電着塗装
      (D32はスチーム処理)
      四三酸化鉄皮膜

      規格表

      型式軸穴径d1軸穴径d2
      CPF201010
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)LBtFスリーブセットスクリュー¥基準単価 
      TypeDCKHM締付トルク
      (N・m)
      CPF1634566.358   271283411146/6M30.71,080
      20  566.35810  3415104514188/81,210
      25   66.3581012 41181256172210/10M41.71,310
      32     810121448211467202912/141,550
      型式許容トルク
      (N・m)
      許容
      偏角
      (°)
      許容
      偏心
      (mm)
      静的ねじり
      ばね定数
      (N・m/rad)
      最高回転数
      (r/min)
      慣性モーメント
      (kg・m2)
      質量
      (g)
      TypeD
      CPF160.520.24.4390009×10−722
      2019.5310002.7×10−642
      251.520250008.1×10−681
      32352190002.5×10−5150
      [ ! ] 許容トルクは温度により変動致します。こちらをご確認ください。
      ■特長
      (CPF)
      ◦ セレーションのかみ合いでトルクを伝達します。シンプルな構造のフレキシブルカップリングです。
      ◦ 優れたフレキシビリティで許容偏心・偏角が大きく、ねじれ振動も吸収します。
      ◦ セレーションのはめ合い精度が高く、バックラッシが非常に少ない製品です。
      ◦ セットスクリューで簡単に軸に固定でき、芯出しも容易なシンプル構造です。
      ◦ 耐油性・耐摩耗性があります。

      型番リスト

      表示件数

      軸穴径 1 d1(またはd)

      (φ)

      許容トルク

      (N・m)

      軸穴径 2 d2(またはd)

      (φ)

      許容トルク(範囲)

      (N・m)

      外径 D

      (φ)

      慣性モーメント

      (kg・m2)

      全長

      (mm)

      最高回転数

      (r/min)

      軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

      軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

      RoHS?最小発注数量
      3 ~ 8
      0.5
      3 ~ 8
      ~1.00
      16
      9×10-7
      27
      39000
      -
      -
      10
      1個
      3 ~ 8
      0.5
      -
      ~1.00
      16
      9×10-7
      27
      39000
      -
      3 ~ 8
      10
      1個
      -
      0.5
      3 ~ 8
      ~1.00
      16
      9×10-7
      27
      39000
      3 ~ 8
      -
      10
      1個
      -
      0.5
      -
      ~1.00
      16
      9×10-7
      27
      39000
      3 ~ 8
      3 ~ 8
      10
      1個
      5 ~ 10
      1
      5 ~ 10
      ~1.00
      20
      2.7×10-6
      34
      31000
      -
      -
      10
      1個
      5 ~ 10
      1
      -
      ~1.00
      20
      2.7×10-6
      34
      31000
      -
      5 ~ 10
      10
      1個
      -
      1
      5 ~ 10
      ~1.00
      20
      2.7×10-6
      34
      31000
      5 ~ 10
      -
      10
      1個
      -
      1
      -
      ~1.00
      20
      2.7×10-6
      34
      31000
      5 ~ 10
      5 ~ 10
      10
      1個
      6 ~ 12
      1.5
      6 ~ 12
      1.01~3.00
      25
      8.1×10-6
      41
      25000
      -
      -
      10
      1個
      6 ~ 12
      1.5
      -
      1.01~3.00
      25
      8.1×10-6
      41
      25000
      -
      6 ~ 11.9
      10
      1個
      -
      1.5
      6 ~ 12
      1.01~3.00
      25
      8.1×10-6
      41
      25000
      6 ~ 11.9
      -
      10
      1個
      -
      1.5
      -
      1.01~3.00
      25
      8.1×10-6
      41
      25000
      6 ~ 11.9
      6 ~ 11.9
      10
      1個
      8 ~ 14
      3
      8 ~ 14
      1.01~3.00
      32
      2.5×10-5
      48
      19000
      -
      -
      10
      1個
      8 ~ 14
      3
      -
      1.01~3.00
      32
      2.5×10-5
      48
      19000
      -
      8 ~ 14
      10
      1個
      -
      3
      8 ~ 14
      1.01~3.00
      32
      2.5×10-5
      48
      19000
      8 ~ 14
      -
      10
      1個
      -
      3
      -
      1.01~3.00
      32
      2.5×10-5
      48
      19000
      8 ~ 14
      8 ~ 14
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      シンプル構造のフレキシブルカップリング。
      【特長】
      ・セレーションのかみ合いでトルクを伝達。
      ・すぐれたフレキシビリティ。
      ・許容偏心・偏角が大きく、ねじれ振動も吸収。
      【用途】
      ・撹拌機 / アミューズメント機器などに。

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜910〜1213〜2021~
      値引率基準単価5%8%お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       3 日目出荷
          ご注文締切  
      ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

      ストークA

      翌日出荷200円/1本PM 6:00
      [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      カップリング スリーブ形セットスクリュータイプのレビュー
      この商品のレビューはありません

      よくあるご質問(FAQ)

      Qスペーサーは中空で、軸を通せますか。
      A
      スペーサーは中空ではない為通せません。
      Qd1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
      A
      H8になります。(スリット加工前)

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ
      ケイフレックスカップリング Cタイプ(シングルタイプ)
      カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
      カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
      カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
      カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
      メーカーミスミケイセブンミスミミスミミスミミスミ
      通常価格-12,434 -----
      通常出荷日3日目7日目〜3日目3日目3日目5日目
      特性・用途該当なし-低発塵耐熱性低発塵導電性・帯電防止
      シリーズオルダム形オルダムタイプオルダム形オルダム形オルダム形オルダム形
      種類本体本体本体本体本体本体
      その他スリーブ形フランジ型軸継手----
      用途標準標準 / サーボモータ標準標準標準標準
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング