17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/面圧タイプ/サーボモータ対応

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

ディスク締結部の工夫により高剛性のフレキシブルカップリング。 【特長】 ・軸径φ12(直径12mm)~...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

両側面圧タイプ   
ダブルディスクタイプシングルディスクタイプ
CPSWNCPSHN
   
片側面圧・片側キー溝付穴タイプ   
ダブルディスクタイプシングルディスクタイプ
CPSWMKCPSHMK

[ ! ]軸径の推奨公差はh6です。
[ ! ]d1,d2の公差はスリット加工前の公差です。
[ ! ]芯出し及び組立て済みの状態で出荷します。
[ ! ]面圧フランジのロックボルト用穴に取外し用ねじ穴が内蔵されています。
取外し時にはM8ボルトをねじ込んでご使用ください。
Typeディスク
タイプ
本体ディスク[ A ]付属品
両側面圧片側面圧・
片側キー溝付穴
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
CPSWNCPSWMKダブルS45CSUS301CSPSCM435黒色酸化
皮膜
CPSHNCPSHMKシングル

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPSWN873520
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択
(面圧)
d2選択
(キー溝付穴)
d1,d2D1P.C.D.ロックボルト¥基準単価
TypeDサイズ締付トルク
(N・m)
CPSWNCPSWMK
ダブルディスクタイプ
両側面圧
CPSWN

ダブルディスクタイプ
片側面圧・片側キー溝付穴
CPSWMK
8725 30 35 38
40 45
20 22 24 25
30
35
256250M6×3013.724,57023,840
306654
356854
38〜457864
軸径φ35mmの製品に関してはサーボモータ軸公差φ35に対応しています。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択
(面圧)
d2選択
(キー溝付穴)
d1,d2D1P.C.D.ロックボルト¥基準単価
TypeDサイズ締付トルク
(N・m)
CPSHNCPSHMK
シングルディスクタイプ
両側面圧
CPSHN

シングルディスクタイプ
片側面圧・片側キー溝付穴
CPSHMK
8725 30 35 38
40 45
20 22 24 25
30
35
256250M6×3013.716,59016,100
306654
356854
38〜457864
軸径φ35mmの製品に関してはサーボモータ軸公差φ35に対応しています。
■特性値
◦ダブルディスクタイプ
型式d1,d2許容
トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モ-メント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正
係数
質量
(kg)
TypeD
CPSWN87252000.60.214000060002.49×10−3±1.01.52.3
30・35・38
40・45
250
CPSWMK20451802.22×10−32.1
◦シングルディスクタイプ
型式d1,d2許容
トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モ-メント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正
係数
質量
(kg)
TypeD
CPSHN87252000.633000060001.68×10−3±0.51.51.6
30・35・38
40・45
250
CPSHMK20451801.40×10−31.5
[ ! ]静的ねじりばね定数・慣性モーメント・質量は最大軸径時の値です。
[ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
[ ! ]選定基準及びアライメント調整については>>P.1093・1138をご確認ください。
[ NG ]シングルディスクタイプは偏心を許容できません。

型番リスト

表示件数

軸穴径 1 d1(またはd)

(φ)

軸穴径 2 d2(またはd)

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

許容トルク

(N・m)

全長

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容ミスアラインメント

許容エンドプレイ

(mm)

許容偏心範囲

(mm)

シングル/ダブル

軸穴形状

RoHS?最小発注数量
25 ~ 45
20 ~ 35
100.01~500.00
180
67
1.40×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
+0.5/-0.5
-
シングル
片側面圧・片側キー溝付穴
10
1個
25 ~ 45
25 ~ 45
-
-
67
1.68×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
+0.5/-0.5
-
シングル
両側面圧
10
1個
25 ~ 45
20 ~ 35
100.01~500.00
180
94
2.22×10-3
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
+1.0/-1.0
0.02~0.2
ダブル
片側面圧・片側キー溝付穴
10
1個
25 ~ 45
25 ~ 45
-
-
94
2.49×10-3
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
+1.0/-1.0
0.02~0.2
ダブル
両側面圧
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

ディスク締結部の工夫により高剛性のフレキシブルカップリング。
【特長】
・軸径φ12(直径12mm)~φ60(直径60mm)まで4型式45サイズを標準化。
・ディスク締結部の工夫でねじり剛性が高い。
・偏角・エンドプレイを許容。
・他社と比較して慣性モーメントが小さい。
【用途】
・工作機械、精密ステージなど。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213・1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

キー溝寸法
 軸穴径
d1・d2
btキー呼び寸法
b×h
セットスクリュー
基準寸法許容差基準寸法許容差サイズ締付トルク
(N・m)
20・226±0.0152.8+0.1
 0
6×6M54
24・25・308±0.0183.3+0.2
 0
8×7M67
3510±0.0183.310×8M815

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/面圧タイプ/サーボモータ対応のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカップリングのどの位置まで軸を挿入できますか。
A
軸をクランプするハブ(本体)の幅寸法まで挿入してください。幅寸法より短いと許容トルクを満たさなくなります。
Qd1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
A
H7になります。(スリット加工前)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/面圧タイプ/サーボモータ対応
カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/キー溝付穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応
カップリング 高剛性(外径65)ディスク形/キー溝穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応
カップリング 高剛性(外径65)ディスク形/面圧タイプ/サーボモータ対応
カップリング 高剛性(外径40)ディスク形/面圧タイプ/キー溝穴タイプ/サーボモータ対応
ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミSUNGIL(ソンイル)
通常価格-----11,008 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目6日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
用途サーボモータ対応サーボモータ対応サーボモータ対応サーボモータ対応サーボモータ対応サーボモータ / ステッピングモータ
シリーズディスク形ディスク形ディスク形ディスク形ディスク形ディスクタイプ
外径 D(φ)8787656540-
本体材質S45CS45CS45C--アルミニウム

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング