メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ディスク締結部の工夫により高剛性のフレキシブルカップリング。 【特長】 ・軸径φ12(直径12mm)~...
詳細を確認| CPSWN | (ダブルディスク) |
| CPAWN |
| CPSHN | (シングルディスク) |
| CPAHN |

■片側面圧・片側キー溝穴タイプ
CPSWMK(ダブルディスク)
CPSHMK(シングルディスク)
[ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので
複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
[ ! ]面圧フランジには取外し用のねじ穴が2ヶ所ついています。
また、φ20以上はロックボルト用穴に取外し用ねじ穴が内蔵されています。
取外し時にはM6ボルトをねじ込んでご使用ください。
| Type | ディスク タイプ | 本体 | ディスク | [ A ]付属品 | |||
| 両側面圧 | 片側面圧・ 片側キー溝穴 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| CPSWN | CPSWMK | ダブル | S45C | − | SUS301CSP | SCM435 | 黒色酸化 皮膜 |
| CPSHN | CPSHMK | シングル | |||||
| CPAWN | − | ダブル | アルミ | アルマイト処理 | |||
| CPAHN | − | シングル | |||||
| 型式 | − | 軸穴径d1 | − | 軸穴径d2 |
| CPSWN65 | − | 35 | − | 20 |
| 型式 | d1,d2 (キー溝穴はφ25まで) | d1,d2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | ロックボルト(面圧) | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | サイズ | 締付トルク (N・m) | 両側面圧 | 片側面圧・ 片側キー溝穴 | |||||||
| CPSWN | CPAWN | CPSWMK | ||||||||||
| ダブルディスクタイプ 両側面圧 CPSWN(S45C) CPAWN(アルミ) 片側面圧・片側キー溝穴 CPSWMK | 65 | 15 16 *17 18 *19 20 22 24 25 30 35 [ ! ]CPAWNは*選択不可 | 15 | 26.5 | 5.5 (S45C) 5.0 (アルミ) | 41 | 29 | M5×25 | 6 | 16,280 | 20,110 | 15,790 |
| 16 | 30 | |||||||||||
| 17 | 32 | |||||||||||
| 18・19 | 44 | 35 | ||||||||||
| 20・22 | 22 | 48 | 37 | M5×22 | ||||||||
| 24・25 | 53 | 42 | ||||||||||
| 30 | 58 | 45 | ||||||||||
| 35 | 63 | 51 | ||||||||||
| 型式 | d1,d2 (キー溝穴はφ25まで) | d1,d2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | ロックボルト(面圧) | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | サイズ | 締付トルク (N・m) | 両側面圧 | 片側面圧・ 片側キー溝穴 | |||||||
| CPSHN | CPAHN | CPSHMK | ||||||||||
| シングルディスクタイプ 両側面圧 CPSHN(S45C) CPAHN(アルミ) 片側面圧・片側キー溝穴 CPSHMK | 65 | 15 16 *17 18 *19 20 22 24 25 30 35 [ ! ]CPAHNは*選択不可 | 15 | 26.5 | 5.5 (S45C) 5.0 (アルミ) | 41 | 29 | M5×25 | 6 | 11,550 | 14,250 | 11,200 |
| 16 | 30 | |||||||||||
| 17 | 32 | |||||||||||
| 18・19 | 44 | 35 | ||||||||||
| 20・22 | 22 | 48 | 37 | M5×22 | ||||||||
| 24・25 | 53 | 42 | ||||||||||
| 30 | 58 | 45 | ||||||||||
| 35 | 63 | 51 | ||||||||||
| 型式 | d1,d2 | 許容 トルク (N・m) | 許容 偏角 (°) | 許容 偏心 (mm) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高 回転数 (r/min) | 慣性 モ-メント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 補正 係数 | 質量 (g) | |
| Type | D | ||||||||||
| CPSWN | 65 | 15〜19 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 6.53×10−4 | ±0.6 | 1.5 | 984 |
| 20〜35 | 80 | ||||||||||
| CPAWN | 15・16・18 | 20 | 47000 | 2.33×10−4 | 351 | ||||||
| 20〜35 | 40 | ||||||||||
| CPSWMK | 15〜35 | 60 | 58000 | 5.70×10−4 | 934 | ||||||
| 型式 | d1,d2 | 許容 トルク (N・m) | 許容 偏角 (°) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高 回転数 (r/min) | 慣性 モ-メント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 補正 係数 | 質量 (g) | |
| Type | D | |||||||||
| CPSHN | 65 | 15〜19 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 4.53×10−4 | ±0.3 | 1.5 | 695 |
| 20〜35 | 80 | |||||||||
| CPAHN | 15・16・18 | 20 | 98000 | 1.61×10−4 | 248 | |||||
| 20〜35 | 40 | |||||||||
| CPSHMK | 15〜35 | 60 | 120000 | 3.70×10−4 | 645 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ディスク締結部の工夫により高剛性のフレキシブルカップリング。
【特長】
・軸径φ12(直径12mm)~φ60(直径60mm)まで4型式45サイズを標準化。
・ディスク締結部の工夫でねじり剛性が高い。
・偏角・エンドプレイを許容。
・他社と比較して慣性モーメントが小さい。
【用途】
・工作機械、精密ステージなど。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13・14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |

| 軸穴径 d1・d2 | b | t | キー呼び寸法 b×h | セットスクリュー | |||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | サイズ | 締付トルク (N・m) | ||
| 15・16・17 | 5 | ±0.015 | 2.3 | +0.1 | 5×5 | M4 | 1.7 |
| 18・19・20・22 | 6 | ±0.015 | 2.8 | 6×6 | M5 | 4 | |
| 24・25 | 8 | ±0.018 | 3.3 | +0.2 | 8×7 | M6 | 7 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
三木プーリ
サーボフレックス SFC
4.7通常価格(税別):5,662円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5