17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 硬度

    • 焼入あり
  • 表面処理

    • 表面処理あり
  • 軸径D(mm)

    ~mm
  • 軸公差

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [50-500/0.5mm単位]
    • LA(mm)

      ~mm
        [10-200/0.5mm単位]
      • P(mm)

        ~mm
          [7-49/1mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内
          • 12日以内
          • 14日以内

        駆動軸 片端段付タイプ

        chemSHERPA
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目~14日目

        直角度0.01、同軸度0.01のドライビングシャフト。 ねじ切り、キー溝、平面取りの追加工も豊富にライ...

        詳細を確認
        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が51型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像

        [ ! ]LA≦L/2
        [ ! ]端面に、センター穴がつく場合があります。
        [ ! ]段部には、幅1.5mm以下 深さ0.3mm以下の逃げ溝がつきます。
        [ ! ]KZBEの段部Pには研磨逃げ溝がつきません。段部R=0.2以下になります。

        D公 差
        h7h6
        100
        -0.015
        0
        -0.009
        120
        -0.018
        0
        -0.011
        15
        17
        200
        -0.021
        0
        -0.013
        25
        30
        35-0
        -0.016
        40
        45
        50
        D真円度 M
        KZBEその他
        100.0040.003
        12
        150.005
        17
        20
        250.0060.005
        30
        35-
        40
        45
        50
         
        TypeD,P公差同軸度直角度[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
        KZBEh7φ0.05⊥0.05S45C四三酸化鉄皮膜
        KZBNh6φ0.01⊥0.01S45C
        KZBC四三酸化鉄皮膜
        KZBP無電解ニッケルメッキ
        KZBFS45C高周波焼入
        表面硬度50HRC〜

        規格表

        型式LPLA
        KZBN30320P25LA40
        型式指定0.5mm単位指定1mm単位指定0.5mm単位
        TypeDLPLA
        KZBE
        (D10〜30)

        KZBN
        KZBC
        KZBP
        KZBF
        1050.0〜300.07〜910.0〜50.0
        127〜11
        15100.0〜400.010〜1410.0〜70.0
        1710〜16
        2014〜1910.0〜100.0
        25100.0〜500.014〜24
        3020〜2920.0〜150.0
        3520〜34
        40200.0〜500.020〜39
        4520〜44
        5025〜4920.0〜200.0
        [ ! ]KZBEは*印のサイズはありません。
        [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

        追加工

        型式LPLA(MA・NA・KA・TA・SA・WA…etc.)
        KZBN40300P30LA100MSA15 - MSD20 - MSB20 - KA5 - HA20 - KB25 - HB30 - KC65 - HC30
        AlterationsCodeSpec.¥/1Code
        左端右端

        おねじ加工

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像
        MA
        MSA
        MMA

        MD
        MSD
        MMD
        MB
        MSB
        MMB

        軸端におねじを追加工します。ねじ部長さを指定。(Codeで並目、細目、精度が異なります。)
        指定方法 MA15-MSB15 指定1mm単位 5≦ねじ部長さ≦M×5,LA-2

         
        Codeねじ精度
        左端右端
        MAMDMB並目JIS 6h(2級)
        MSAMSDMSB細目(並級)JIS 6h(2級)
        MMAMMDMMB細目(精級)JIS 4h(1級)

        [ ! ]D,P=Mの時、指定可。
        [ NG ]KZBEは細目(精級)適用不可。

        M(並目)ピッチM(細目)ピッチM(細目)ピッチ
        M81.25M80.75M251.5
        M101.5M100.75M301.5
        M121.75M121.0M351.5
        M202.5M151.0M401.5
        M243M171.0M451.5
        M303.5M201.0M501.5
        M364    
        並目細目
        M8~M12
        250
        M8~M20
        300
        M20~M36
        500
        M25~M50
        600

        めねじ加工

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像
        NANB

        軸端にめねじを追加工します。ねじ径を選択。
        指定方法 NA5-NB5 [ ! ]NA,NB≦D(P)-4

        NA(並目)NB(並目)
        選択
        M3 M4 M5 M6 M8
        M10 M12 M16 M20
        M24
        M3~M16
        300
        M20~M24
        450

        止め輪溝加工

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像
        TA
        TC
        TB
        止め輪溝を追加工します。止め輪溝位置を指定。
        指定方法 TA10-TB10-TC10
        TA,TB,TC=指定1mm単位 4≦TA≦LA-3
        [ ! ]止め輪が付属されます。
        [ ! ]止め輪溝寸法 >>こちら

        [ NG ]P=27,31,33,34,36~39,41~44,
        46~49は製作不可。

        P=7,8:E型止め輪 P≧9,D≧10:C型止め輪

        駆動軸止め輪
        [ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
        S45Cばね用鋼
        四三酸化鉄皮膜
        無電解ニッケルメッキSUS304-CSP
        表面50HRC~ばね用鋼
        D10~D17
        300
        D20~D50
        450

        キ-溝加工

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像
        KA
        KB
        KC
        キー溝を追加工します。キー溝位置、キー溝長さ指定。
        指定方法 KA10-HA30-KB100-HB50
        KA,HA,KB,HB,KC,HC=指定1mm単位
        [ ! ]3≦HA,HB,HC≦100
        [ ! ]キ-溝詳細 >>こちら
        [ ! ]複数のキー溝を併用した場合、最大0.2°のズレが生じます。
        [ ! ]キー溝位置は、段部より2mm以上離してください。
        D10~D17
        200
        D20~D50
        400

        キー溝加工+平面取り加工

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像
        ZA
        ZB
        ZC

        キー溝を基準とし、任意の角度位置に平面取りを追加工します。キー溝位置、キー溝長さ、平面取り角度を指定。
        指定方法 ZA40-HA20-AA90
        ZA,HA,ZB,HB,ZC,HC=指定1mm単位 AA,AB,AC=指定30°単位 30°≦AA,AB,AC≦330°
        [ ! ]3≦HA,HB,HC≦100 [ ! ]キー溝詳細 >>こちら [ ! ]キー溝位置は、段部より2mm以上離してください。

        ・指定コ-ド

        キー溝
        位置指定
        キー溝
        幅指定
        角度指定
        30°単位
        ZAHAAA
        ZBHBAB
        ZCHCAC
        D・P7~1718~4041~50
        H123

        [ ! ]平面取りの長さは、キー溝長さと同じになります。
        [ ! ]キー溝と平面取り角度は最大で、0.2°のズレが生じます。

        600

        スパナ溝加工

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像
        SA
        SC

        スパナ溝を追加工します。スパナ溝位置を指定。
        指定方法 SA5 SA,SC=指定1mm単位 0≦SA・SC≦LA-ℓ,L-ℓ

         
        D1012151720253035404550
        W810131417222730363841
        8101520
         
        P78~1011~1314~1516~1819~2122~2526~2829~3132~3738~4142~4546~49
        W15.571013141719222730363841
        8101520
        400

        角度指定2面取り加工

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像
        WA
        WB
        WC

        基準面0°の他に任意の角度位置に平面取りを追加工します。
        平面取り位置と平面取り長さ・角度を指定。0°指定の場合、平面取りは1ケ所になります。
        指定方法 WA15-GA10-AA0
        WA,WB,WC,GA,GB,GC=指定1mm単位 AA,AB,AC=指定30°単位 0°≦AA,AB,AC≦330°

        ・指定コ-ド

        平面取り
        位置指定
        平面取り
        幅指定
        角度指定
        30°単位
        WAGAAA
        WBGBAB
        WCGCAC
        D・P7~1718~4041~50
        H123
        500

        ・KZBF(高周波焼入)について

        上に記載されています追加工を選択された場合、
        追加工を行った後で高周波焼入を行います。(おねじ部を除く)
        そのため、商品には下記のような現象が起きる可能性があります。
        ①:おねじ部は熱の伝導により、長さ2~3mm程度ねじ部が硬くなる場合
        があります。

        ②:高周波焼入により、キー溝幅が縮む事があります。(-0.01~-0.02程度)
        キーが入りにくい場合は、現合にて調整ください。


        上記以外の追加工をご希望場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めお見積ください。

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

        規格外品サービスによくある質問

        型番リスト

        表示件数
        型番

        硬度

        表面処理

        軸径D

        (mm)

        軸公差

        L

        (mm)

        LA

        (mm)

        P

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        10
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 9
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        12
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 11
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        15
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 14
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        17
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 16
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        20
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 100
        14 ~ 19
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        25
        h6
        100 ~ 500
        10 ~ 100
        14 ~ 24
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        30
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 29
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        35
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 34
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        40
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 39
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        45
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 44
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        50
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 200
        25 ~ 49
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        10
        h7
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 9
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        12
        h7
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 11
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        15
        h7
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 14
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        17
        h7
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 16
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        20
        h7
        100 ~ 400
        10 ~ 100
        14 ~ 19
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        25
        h7
        100 ~ 500
        10 ~ 100
        14 ~ 24
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
        30
        h7
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 29
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        10
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 9
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        12
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 11
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        15
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 14
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        17
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 16
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        20
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 100
        14 ~ 19
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        25
        h6
        100 ~ 500
        10 ~ 100
        14 ~ 24
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        30
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 29
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        35
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 34
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        40
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 39
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        45
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 44
        10
        1個
        [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
        表面処理なし
        50
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 200
        25 ~ 49
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        10
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 9
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        12
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 11
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        15
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 14
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        17
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 16
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        20
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 100
        14 ~ 19
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        25
        h6
        100 ~ 500
        10 ~ 100
        14 ~ 24
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        30
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 29
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        35
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 34
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        40
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 39
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        45
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 44
        10
        1個
        焼入なし
        表面処理なし
        50
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 200
        25 ~ 49
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        10
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 9
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        12
        h6
        50 ~ 300
        10 ~ 50
        7 ~ 11
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        15
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 14
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        17
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 70
        10 ~ 16
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        20
        h6
        100 ~ 400
        10 ~ 100
        14 ~ 19
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        25
        h6
        100 ~ 500
        10 ~ 100
        14 ~ 24
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        30
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 29
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        35
        h6
        100 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 34
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        40
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 39
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        45
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 150
        20 ~ 44
        10
        1個
        焼入なし
        [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
        50
        h6
        200 ~ 500
        20 ~ 200
        25 ~ 49
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

        クリーン洗浄品とは

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        14日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        -
        ( - )
        12日目

        -

        詳細情報

        基本情報

        直角度0.01、同軸度0.01のドライビングシャフト。 ねじ切り、キー溝、平面取りの追加工も豊富にラインナップ。

        ご注意

        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        TypeKZBEKZBNKZBC
        D最短L
        〜100.0
        L100.5
        〜200.0
        L200.5
        〜300.0
        L300.5
        〜400.0
        L400.5
        〜500.0
        最短L
        〜100.0
        L100.5
        〜200.0
        L200.5
        〜300.0
        L300.5
        〜400.0
        L400.5
        〜500.0
        最短L
        〜100.0
        L100.5
        〜200.0
        L200.5
        〜300.0
        L300.5
        〜400.0
        L400.5
        〜500.0
        104705005809501,1101,5501,0001,2501,750
        125006007001,0401,1901,6601,1901,3501,870
        158008009701,1101,4301,4301,9202,2201,7701,7702,4902,860
        171,0001,0001,1801,3801,4801,4801,8502,1301,9501,9502,5202,900
        201,1801,1801,4501,7001,6501,6502,0602,3602,0502,0502,5602,940
        251,5901,5902,0302,4602,8902,0702,0702,4402,8703,8702,6602,6603,1203,6805,520
        302,0502,0502,6503,2603,8603,3203,3203,9104,6006,2204,1604,1604,8905,7607,600
        353,6303,6304,2605,0206,6304,4704,4705,2506,1808,150
        404,3304,3305,0806,8706,1006,1007,1809,560
        455,5005,5006,4707,6106,6206,6208,30010,350
        506,1106,1107,1808,4507,3507,3509,21011,510

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        TypeKZBPKZBF
        D最短L
        〜100.0
        L100.5
        〜200.0
        L200.5
        〜300.0
        L300.5
        〜400.0
        L400.5
        〜500.0
        最短L
        〜100.0
        L100.5
        〜200.0
        L200.5
        〜300.0
        L300.5
        〜400.0
        L400.5
        〜500.0
        101,3301,5802,1301,4401,8102,520
        121,5401,8002,4301,7401,9502,730
        152,0902,0902,8103,2302,5702,5703,5304,040
        172,2502,2502,9403,3602,6502,6503,5704,100
        202,5002,5003,1303,6002,8402,8403,7004,200
        253,6803,6804,3205,0806,6003,4203,4204,2005,1706,930
        304,8704,8705,7206,7308,9704,8304,8306,5108,28011,030
        355,8805,8806,9308,13010,7305,0405,0406,7208,28011,030
        408,3408,3409,81012,9407,2507,2508,93011,890
        459,1809,18010,82012,6008,4008,40010,21013,550
        5010,21010,21012,01014,1309,5809,58011,55015,210
        数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1〜45〜910〜2021~
        値引率基準単価5%10%お見積り
        出荷日通常お見積り
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

        ●KZBE
         5 日目出荷
        ●KZBN・KZBC
         12 日目出荷
        ●KZBP・KZBF
         14 日目出荷

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        仕様・概要

        ■駆動軸の選定について
        駆動軸は基本形状とサイズを規格表で選定し、追加工でねじ加工、キー溝加工等必要な加工を選定していく商品です。


        <型式選定例>
        ・選定加工:キー溝3ケ所、おねじ(細目)3ケ所



        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像

        <価格算出例>
        本体基準単価4,120円+キー溝加工400円×3+おねじ加工600円×3
        =合計金額 7,120円

        〈使用例〉

        駆動軸 片端段付タイプ:関連画像

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        1-891

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        駆動軸 片端段付タイプのレビュー
        4.7平均満足度:4.74件のレビュー
        4
        満足度:4.0
        物自体に問題はありませんでしたが、キー溝と平面取り部分の記入方法が分かりずらかった。 キー溝長さと平面取り長さが違う寸法...もっと読む
        1人が参考にしています。
        設計しやすい
        5
        満足度:5.0
        外注先最近忙しくて、ミスミ出買いました。 品質高い、納期速い 
        0人が参考にしています。
        駆動装置内の回転軸
        5
        満足度:5.0
        平歯車モジュール0.5歯数60(軸穴が6または8mm)を装着する回転軸はφ12mmで、段付径Pは7〜9mmが用意されてい...もっと読む
        0人が参考にしています。
        段付きシャフト
        5
        満足度:5.0
        段付きシャフトでキー溝加工できるのを探してました。 ないかと思ってたら、さすがミスミさん。
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        駆動軸 片端段付タイプ
        【クリーン洗浄品】駆動軸 片端段付タイプ
        駆動軸 両端段付タイプ
        【クリーン洗浄品】駆動軸 両端段付タイプ
        【クリーン洗浄品】駆動軸ツバ付1段タイプ
        【クリーン洗浄品】駆動軸 2段1段タイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日5日目〜17日目5日目〜17日目17日目〜17日目〜
        特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
        基本形状片端段付片端段付両端段付両端段付ツバ付片端段付片端2段片端段付
        材質S45CS45CS45CS45C--