17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 硬度

    • 焼入あり
  • 表面処理

    • 表面処理あり
  • 軸径D(mm)

    ~mm
  • 軸公差

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [50-500/0.5mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 14日以内

    駆動軸 ストレートタイプ

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~14日目

    高周波焼入れ品も取り揃え。 【キー溝最大4個、角度指定2面取り最大4個】等 豊富な追加工をラインナップ...

    詳細を確認
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が32型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像

    *KZAFは駆動軸 ストレートタイプ:関連画像部が駆動軸 ストレートタイプ:関連画像に、
    なります。

    *KZAFは端面に
    センター穴がつく
    場合があります

    [ ! ]KZAN・KZAC・KZAPとKZAFはD寸公差が異なりますので、ご注意ください。

    D公 差
    h7h6
    100
    -0.015
    0
    -0.009
    120
    -0.018
    0
    -0.011
    15
    17
    200
    -0.021
    0
    -0.013
    25
    30
    350
    -0.025
    0
    -0.016
    40
    45
    50
    D真円度 M
    焼入無焼入有
    100.0040.003
    12
    150.005
    17
    20
    250.0060.005
    30
    35
    40
    450.007
    50
     
    TypeD公差[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
    KZANh7S45C
    KZAC四三酸化鉄皮膜
    KZAP無電解ニッケルメッキ
    KZAFh6S45C高周波焼入
    表面硬度50HRC〜

    規格表

    型式L
    KZAN30500
    型式L
    TypeD指定0.5mm単位
    KZAN
    KZAC
    KZAP
    KZAF
    1050.0〜300.0
    12
    15100.0〜400.0
    17
    20
    25100.0〜500.0
    30
    KZAF35
    40
    45200.0〜500.0
    50
    [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

    追加工

    型式L(MA・NA・KA・TA・SC・WA…etc.)
    KZAF40450KA50 - HA100 - KB175 - HB100
    AlterationsCodeSpec.¥/1Code
    左端右端

    おねじ加工

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像
    MA
    MSA
    MMA
    MB
    MSB
    MMB

    軸端におねじを追加工します。ねじ部長さを指定。(Codeで並目、細目、精度が異なります。)
    指定方法 MA15-MSB15 指定1mm単位 5≦ねじ部長さ≦M×5

     
    Codeねじ精度
    左端右端
    MAMB並目JIS 6h(2級)
    MSAMSB細目(並級)JIS 6h(2級)
    MMAMMB細目(精級)JIS 4h(1級)

    [ ! ]D=Mの時、指定可。
    [ NG ]MMA、MMB(細目 精級)はKZAFのみ適用。

    M(並目)ピッチM(細目)ピッチM(細目)ピッチ
    M101.5M100.75M251.5
    M121.75M121.0M301.5
    M202.5M151.0M351.5
    M303.5M171.0M401.5
      M201.0M451.5
        M501.5
    並目細目
    M10・M12
    250
    M10~M20
    300
    M20・M30
    500
    M25~M50
    600

    めねじ加工

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像
    NANB

    軸端にめねじを追加工します。ねじ径を選択。
    指定方法 NA5-NB5 [ ! ]NA,NB≦D-4

    NA(並目)NB(並目)
    選択
    M3 M4 M5 M6 M8
    M10 M12 M16 M20
    M24
    M3~M16
    300
    M20~M24
    450

    止め輪溝加工

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像
    TATB
    止め輪溝を追加工します。止め輪溝位置を指定。
    指定方法 TA10-TB10
    TA,TB=指定1mm単位 4≦TA(TB)
    [ ! ]止め輪が付属されます。
    [ ! ]止め輪溝寸法 >>こちら
    駆動軸C型止め輪
    [ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
    S45Cばね用鋼
    四三酸化鉄皮膜
    無電解ニッケルメッキSUS304-CSP
    表面50HRC~ばね用鋼
    D10~D17
    300
    D20~D50
    450

    キ-溝加工

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像
    KA
    KB
    KC
    KD
    キー溝を追加工します。キー溝位置、キー溝長さ指定。
    指定方法 KA10-HA30-KB100-HB50
    KA,HA,KB,HB,KC,HC,KD,HD=指定1mm単位
    [ ! ]3≦HA,HB,HC,HD≦100
    [ ! ]キ-溝詳細 >>こちら
    [ ! ]複数のキー溝を併用した場合、最大0.2°のズレが生じます。
    D10~D17
    200
    D20~D50
    400

    キー溝加工+平面取り加工

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像
    ZA
    ZB
    ZC
    ZD

    キー溝を基準とし、任意の角度位置に平面取りを追加工します。キー溝位置、キー溝長さ、平面取り角度を指定。
    指定方法 ZA40-HA20-AA90
    ZA,HA,ZB,HB,ZC,HC,ZD,HD=指定1mm単位 AA,AB,AC,AD=指定30°単位 30°≦AA,AB,AC,AD≦330°
    [ ! ]3≦HA,HB,HC,HD≦100 [ ! ]キー溝詳細 >>こちら

    ・指定コ-ド

    キー溝
    位置指定
    キー溝
    幅指定
    角度指定
    30°単位
    ZAHAAA
    ZBHBAB
    ZCHCAC
    ZDHDAD
    D10~1718~4045・50
    H123

    [ ! ]平面取りの長さは、キー溝長さと同じになります。
    [ ! ]キー溝と平面取り角度は最大で、0.2°のズレが生じます。

    600

    スパナ溝加工

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像
    SC

    スパナ溝を追加工します。スパナ溝位置を指定。
    指定方法 SC180 SC=指定1mm単位 0≦SC≦L-ℓ

     
    D1012151720253035404550
    W810131417222730363841
    8101520
    400

    角度指定2面取り加工

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像
    WA
    WB
    WC

    基準面0°の他に任意の角度位置に平面取りを追加工します。
    平面取り位置と平面取り長さ・角度を指定。0°指定の場合、平面取りは1ケ所になります。
    指定方法 WA15-GA10-AA0
    WA,WB,WC,GA,GB,GC=指定1mm単位 AA,AB,AC=指定30°単位 0°≦AA,AB,AC≦330°

    ・指定コ-ド

    平面取り
    位置指定
    平面取り
    幅指定
    角度指定
    30°単位
    WAGAAA
    WBGBAB
    WCGCAC
    D10~1718~4045・50
    H123
    500

    ・KZAF(高周波焼入)について

    上に記載されています追加工を選択された場合、
    追加工を行った後で高周波焼入を行います。(おねじ部を除く)
    そのため、商品には下記のような現象が起きる可能性があります。
    ①:おねじ部は熱の伝導により、長さ2~3mm程度ねじ部が硬くなる場合
    があります。

    ②:高周波焼入により、キー溝幅が縮む事があります。(-0.01~-0.02程度)
    キーが入りにくい場合は、現合にて調整ください。


    上記以外の追加工をご希望場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めお見積ください。

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    規格外品サービスによくある質問

    型番リスト

    表示件数

    硬度

    表面処理

    軸径D

    (mm)

    軸公差

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    焼入なし
    [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
    10
    h7
    50 ~ 300
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
    12
    h7
    50 ~ 300
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
    15
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
    17
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
    20
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
    25
    h7
    100 ~ 500
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 四三酸化鉄皮膜
    30
    h7
    100 ~ 500
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    10
    h6
    50 ~ 300
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    12
    h6
    50 ~ 300
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    15
    h6
    100 ~ 400
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    17
    h6
    100 ~ 400
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    20
    h6
    100 ~ 400
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    25
    h6
    100 ~ 500
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    30
    h6
    100 ~ 500
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    35
    h6
    100 ~ 500
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    40
    h6
    100 ~ 500
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    45
    h6
    200 ~ 500
    10
    1個
    [焼入あり] 高周波焼入表面硬度50HRC~
    表面処理なし
    50
    h6
    200 ~ 500
    10
    1個
    焼入なし
    表面処理なし
    10
    h7
    50 ~ 300
    10
    1個
    焼入なし
    表面処理なし
    12
    h7
    50 ~ 300
    10
    1個
    焼入なし
    表面処理なし
    15
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    表面処理なし
    17
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    表面処理なし
    20
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    表面処理なし
    25
    h7
    100 ~ 500
    10
    1個
    焼入なし
    表面処理なし
    30
    h7
    100 ~ 500
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
    10
    h7
    50 ~ 300
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
    12
    h7
    50 ~ 300
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
    15
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
    17
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
    20
    h7
    100 ~ 400
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
    25
    h7
    100 ~ 500
    10
    1個
    焼入なし
    [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
    30
    h7
    100 ~ 500
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    14日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    -
    ( - )
    5日目

    -

    詳細情報

    基本情報

    高周波焼入れ品も取り揃え。 【キー溝最大4個、角度指定2面取り最大4個】等 豊富な追加工をラインナップ。

    ご注意

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    TypeKZANKZACKZAP
    D最短L
    〜100.0
    L100.5
    ~200.0
    L200.5
    ~300.0
    L300.5
    ~400.0
    L400.5
    ~500.0
    最短L
    〜100.0
    L100.5
    ~200.0
    L200.5
    ~300.0
    L300.5
    ~400.0
    L400.5
    ~500.0
    最短L
    ~100.0
    L100.5
    ~200.0
    L200.5
    ~300.0
    L300.5
    ~400.0
    L400.5
    〜500.0
    10460560800480590840550680920
    12550620850580650890640720980
    156706709001,0507007009601,1007907901,0601,210
    177507501,0401,1707907901,0901,2309009001,2301,410
    208408401,1601,3008808801,2201,3701,0401,0401,4101,610
    251,0701,0701,3101,6202,1801,1201,1201,3901,7002,3001,3301,3301,7401,9802,590
    301,1601,1601,5201,7902,3501,2201,2201,6101,8802,4801,4301,4301,8702,1102,990
     
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    TypeKZAF
    D最短L
    〜100.0
    L100.5
    ~200.0
    L200.5
    ~300.0
    L300.5
    ~400.0
    L400.5
    ~500.0
    108701,0901,470
    121,0801,2101,630
    151,3001,3001,7602,110
    171,5101,5102,0502,280
    201,6301,6302,2602,510
    252,0802,0802,5503,1504,200
    302,5202,5203,3103,8904,960
    353,2903,2904,4105,0206,720
    403,5003,5004,7305,4207,210
    455,0705,0706,2008,220
    505,8305,8307,0009,260
    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜45〜910〜2021~
    値引率基準単価5%10%お見積り
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

    ●KZAN・KZAC・KZAP
     5 日目出荷
    ●KZAF
     12 日目出荷

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ■駆動軸の選定について
    駆動軸は基本形状とサイズを規格表で選定し、追加工でねじ加工、キー溝加工等必要な加工を選定していく商品です。


    <型式選定例>
    ・選定加工:キー溝2ケ所

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像

    [ ! ]下記条件に適合する場合、キー溝は下図の形状になります。
    KA・KB・KC・KD・ZA・ZB・ZC・ZD=0の場合。
    KA+HA・KB+HB・KC+HC・KD+HD・ZA+HA・ZB+HB・
    ZC+HC・ZD+HD=Lの場合。

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像

    <価格算出例>
    本体基準単価6,870円+キー溝加工400円×2
    =合計金額 7,670円

    〈使用例〉

    駆動軸 ストレートタイプ:関連画像

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    1-889

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    駆動軸 ストレートタイプのレビュー
    4.6平均満足度:4.616件のレビュー
    回転軸に使用
    5
    満足度:5.0
    長さもキー溝位置も自由に設定できてこの価格は大変魅力です。精度も十分です。
    1人が参考にしています。
    駆動軸に
    5
    満足度:5.0
    軸公差の精度も非常によくベアリングがスムーズに通りました。 軸径もL寸と同じように指定できるようにしてもらえると助かりま...もっと読む
    0人が参考にしています。
    コンベア用駆動軸
    5
    満足度:5.0
    経験が無く全く分からなかったので頼る事にしましたが、図面を描く必要がないのでやはり楽ですし、見積もりもすぐ分かるので大変...もっと読む
    0人が参考にしています。
    駆動部品の更新に使用
    5
    満足度:5.0
    導入メーカーから購入するよりも短期間で安価に購入できました。 全長が600㎜まで対応して頂くと助かります。
    0人が参考にしています。
    コンベア駆動軸
    5
    満足度:5.0
    寸法も細かく指定でき納期も短いので たすかりました ありがとうございます
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    駆動軸 ストレートタイプ
    【クリーン洗浄品】駆動軸 ストレートタイプ
    駆動軸 片端段付タイプ
    駆動軸 両端段付タイプ
    【クリーン洗浄品】駆動軸 ツバ付タイプ
    【クリーン洗浄品】駆動軸 片端段付タイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目〜8日目5日目〜5日目〜17日目〜17日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
    基本形状ストレートストレート片端段付両端段付ツバ付片端段付
    材質S45CS45CS45CS45C-S45C