17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ガイドブロック用カバー

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

【特長】・ガイドブロック用のカバーです。【材質】・S45Cです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

SGCB

[ ! ] 硬化処理無電解ニッケルメッキ品は、写真と色が異なる場合がありますが、品質的には問題ありません。

[ M ]材  質 S45C
[ S ]表面処理 硬化処理
無電解ニッケルメッキ
[ H ]硬  度 HV500〜
 

型番リスト

表示件数

幅 B

(mm)

A

(mm)

T

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
40 ~ 50
5 ~ 12
10
1個
50
50 ~ 60
5 ~ 12
10
1個
60
60 ~ 100
5 ~ 12
10
1個
80
80 ~ 120
5 ~ 12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ガイドブロック用のカバーです。【材質】・S45Cです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

規格表

規格表

型式-A-S
SGRA40-50-12
型式-A-T
SGCB40-50-5
SF-SGCB60-60-9
脱脂洗浄サービス >> こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
選択
T
選択
XYN¥基準単価
TypeBT5T9T12
SGCB40405

9

12
7284.51,820 1,870 1,900 
50
505010365.52,020 2,050 2,100 
60
606010462,380 2,420 2,480 
80
100
808015606.53,000 3,070 3,150 
100
120

追加工

型式-A-S-(SC・NC)
SGRA80-100-25-SC10
型式-A-T-(ZC)
SGCB50-60-90-ZC
追加工
コード
追加工内容指定方法¥/1Code
ZC取付穴変更
取付穴をザグリ穴に変更します。
B12
4084.54.5
509.55.55.5
609.55.55.5
80116.56.5
[ NG ]T=5は適用不可
SGCB50-60-9-ZC400

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜910〜1415〜1920〜4950以上
値引率基準単価5%10%18%出荷日・価格
共にお見積
出荷日通常+3日

納期

 5 日目発送
 
大 口
出荷日
+3日目出荷数量
20~49
[ ! ]ストーク対応なし

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドブロック用カバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スライド部のフタ
5
満足度:5.0
硬化処理がしてあり部品をつくらずに済みます。ただザグリをつけてほしいです。ボルト頭が邪魔になることが結構多いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドブロック用カバー
ガイドブロック
ガイドレール 樹脂タイプ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
ガイドレール スチール油溝付タイプ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---2,420 ---
通常出荷日5日目5日目3日目在庫品1日目5日目8日目
種類ブロックブロックレールレールレールレール
材質金属系金属系樹脂系金属系金属系金属系
材質(詳細)S45CS45C相当超高分子量ポリエチレン高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込S45C相当高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
表面処理硬化処理 無電解ニッケルメッキ硬化処理 無電解ニッケルメッキ(研磨後メッキ)無し無し硬化処理 無電解ニッケルメッキ無し
硬度HV500~HV500~----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドレール・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング