メカニカル部品技術窓口
| SR36 | 引き抜き:可 |

| 型式 |
| SR3624 |
| 型式 | レール 長さ | ストローク | A | B | C | D | E | F | G | 定格荷重 (N/2本) | 質量 g | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜5コ | 6〜20コ | |||||||||||
| SR36 | 12 | 305 | 229 | − | 152.4 | 254 | − | 149.2 | 260.3 | 273 | 294 | 300 | 825 | 589 |
| 14 | 356 | 279 | − | 203.2 | 304.8 | − | 200 | 311.1 | 323.8 | 363 | 340 | 922 | 654 | |
| 16 | 406 | 305 | − | 254 | 355.6 | − | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 382 | 390 | 1,029 | 739 | |
| 18 | 457 | 330 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 362 | 460 | 1,147 | 815 | |
| 20 | 508 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 323 | 500 | 1,243 | 889 | |
| 22 | 559 | 406 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 304 | 550 | 1,318 | 953 | |
| 24 | 610 | 432 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 265 | 590 | 1,446 | 1,040 | |
| 26 | 660 | 483 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 235 | 640 | 1,565 | 1,125 | |
| 28 | 711 | 508 | 330.2 | 558.8 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 225 | 710 | 1,714 | 1,232 | |
| [ ! ]水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)[ ! ]レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ(こちら)、または、バインド小ねじ(こちら)をご使用ください。 [ ! ]ストローク限界まで引いた時に一旦止まります。それ以上強く引くとインナーレールとアウターレールを外すことができます。 | ||||||||||||||
[ ! ]スライドレールは2本1セットで使用することを前提とした商品のため、1本で使用することを推奨いたしません。
そのため、1本の定格荷重はありません。


![]() 垂直、平行に取付いている | ![]() スライドレールが垂直に取付いていない | ![]() スライドレールが同一水平線上にない | ![]() 水平取付で離れた重心に力をかける |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,106円 ( 1,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,235円 ( 1,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,376円 ( 1,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,492円 ( 1,641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,582円 ( 1,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,735円 ( 1,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,878円 ( 2,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高さが35.3mmのスチール製で中荷重対応の2段引きスライドレールです。インナーレールの引き抜きができ、取付作業も容易です。


ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
コンパクトサイズの3段引きスライドレールです。軽量のアルミ製、耐食性と耐荷重に優れたステンレス製を低価格でご用意しました。【2023年新商品】スチール製を追加いたしました。強度不安の際にご利用ください。数量1の注文で1個納品されます。

ミスミからのコメント
ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。 商品の品質改善に努めます。今後商品不具合が発生した場合は弊社にご連絡頂ければ、返品交換にて対応致します。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.6通常価格(税別):3,522円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~