17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ワイドスタンダードタイプ

通常単価(税別)
2,01016,300特別価格
税込単価
2,21117,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

材質が高力黄銅合金の無給油ブッシュを内蔵した水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



●シングル ●ダブル
  • [ ! ]推奨相手軸
    シングル・・・・・f8 or g6
    ダブル・・・・・・f8
Typeシール有無ハウジングブッシュ使用温度(℃)
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
シングルMHUASシールなしアルミ合金白アルマイト処理高力黄銅合金系-40~150
MHUAS−S非接触シール付
ダブルMHUAWシールなし
MHUAW−S非接触シール付


規格表

型式
MHUAS20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式hWHDLL1SW1W2MdA¥基準単価
Typedr許容差シングルダブルシングルダブルシングルダブルMHUASMHUAS−SMHUAWMHUAW−S
シングル
MHUAS
(シールなし)
MHUAS-S
(非接触シール付)

ダブル
MHUAW
(シールなし)
MHUAW-S
(非接触シール付)
10 +0.0280134430153256214624.849.6288M54.312202,0102,3604,5404,870
12 +0.0340154430173458265024.849.630.56.75M54.312202,1702,5104,8305,170
13154430183458265024.849.6335.5M54.312202,190-4,8704,870
1619544222.24268346029.859.6369M54.312263,2603,6007,1707,510
20 +0.0410215442264878407034.869.6407M65.212263,4503,8007,5107,850
2526786032621105010049.899.65412M8718385,8706,26012,52012,900
3030786037701285811059.8119.65810M8718387,2107,60015,13015,520
[ ! ]非接触シール付の特長は、こちらをご参照ください。[ ! ]ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。
[ ! ]MHUAW-S13は、廃止品のため選択いただくことができません。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

全長 L

(mm)

長さ種類

シール種類

RoHS?最小発注数量
10
32
シングル
シールなし
10
1個
12
34
シングル
シールなし
10
1個
13
32
シングル
シールなし
10
1個
16
42
シングル
シールなし
10
1個
20
48
シングル
シールなし
10
1個
25
62
シングル
シールなし
10
1個
30
70
シングル
シールなし
10
1個
10
32
シングル
非接触シール付
10
1個
12
34
シングル
非接触シール付
10
1個
16
42
シングル
非接触シール付
10
1個
20
48
シングル
非接触シール付
10
1個
25
62
シングル
非接触シール付
10
1個
30
70
シングル
非接触シール付
10
1個
10
56
ダブル
シールなし
10
1個
12
58
ダブル
シールなし
10
1個
13
58
ダブル
シールなし
10
1個
16
68
ダブル
シールなし
10
1個
20
78
ダブル
シールなし
10
1個
25
110
ダブル
シールなし
10
1個
30
128
ダブル
シールなし
10
1個
10
56
ダブル
非接触シール付
10
1個
12
58
ダブル
非接触シール付
10
1個
13
58
ダブル
非接触シール付
10
1個
16
68
ダブル
非接触シール付
10
1個
20
78
ダブル
非接触シール付
10
1個
25
110
ダブル
非接触シール付
10
1個
30
128
ダブル
非接触シール付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,0101,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,160
( 6,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,570
( 8,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,570
( 7,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,540
( 4,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8302,898
( 3,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8702,922
( 3,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5304,518
( 4,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,890
( 8,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,150
( 14,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,890
( 17,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8702,922
( 3,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1703,102
( 3,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,2303,138
( 3,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,890
( 8,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,240
( 9,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,550
( 14,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,300
( 17,930 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

材質が高力黄銅合金の無給油ブッシュを内蔵した水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。4つの取付穴により強く締結出来ます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]非接触シール付
両サイドのスナップリング内側に0.3mmのふっ素樹脂シールがつきます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ワイドスタンダードタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
自社の生産設備に使っています
4
満足度:4.0
生産設備の回転テーブルの軸受けとして使用しています。軸径や取り付けるフレームの仕様が適合したのでこのモデルを選定しました...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダのガイドに使用
4
満足度:4.0
工場内設備でシリンダのガイドに、この無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット ダブルタイプ(MHUAW20)を使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ワイドスタンダードタイプ
無給油ブッシュ ハウジングユニット 鋳物ブッシュ内蔵タイプ
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 丸フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 角フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニット
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,010-1,870 -1,450 -1,600 -1,540 -660 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性
種類ハウジングユニットハウジングユニットハウジングユニットハウジングユニットハウジングユニットストレート
金属系高力黄銅合金系FC250特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.00.3~1.01.1~2.01.1~2.01.1~2.02.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.65/1.65~3.250.51.651.651.651.65 / 1.65~3.25
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング