17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 長さ種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ねじケース付無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ

通常単価(税別)
2,32011,870
税込単価
2,55213,057
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

従来のタップ穴×4からH7穴×1になることで、組付けプレートの加工工数と組付工数を削減します。フランジ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図


ねじケース付無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ:関連画像
[ ! ]推奨相手軸
シングル・・・・・f8 or g6
ダブル・・・・・f8
[ ! ]ナットは専用に開発されたもので、厚みはJIS3種と同じ、対辺および対角がコンパクトな設計となっております。
 
ケースTypeハウジング締結ナットブッシュ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
シングルMPNTSS400無電解
ニッケルメッキ
S45C無電解
ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込
ダブルMPNTW

規格表

型式
MPNT6
MPNTW16
型式DLL1THBMm(e)
Typedシングルダブル
シングル
MPNT

ダブル
MPNTW
614223755201714×1.5819.6
818274755252118×1.51124.3
1020325756302420×1.51227.7
12223257106322722×1.51331.2
13243257106353024×1.51434.6
16273767106403227×1.51637.0
20334277108453833×1.52043.9
254058108108554640×1.52553.1
3048681281010655548×1.52963.5
・専用ナットとJIS3種の比較
Mm専用ナットJIS3種
B(e)B(e)
1481719.62225.4
18112124.32731.2
20122427.73034.6
22132731.23237.0
24143034.63641.6
27163237.04147.3
33203843.95057.7
40254653.1
48295563.57586.5

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

長さ種類

RoHS?最小発注数量
6
14
22
シングル
10
1個
8
18
27
シングル
10
1個
10
20
32
シングル
10
1個
12
22
32
シングル
10
1個
13
24
32
シングル
10
1個
16
27
37
シングル
10
1個
20
33
42
シングル
10
1個
25
40
58
シングル
10
1個
30
48
68
シングル
10
1個
6
14
37
ダブル
10
1個
8
18
47
ダブル
10
1個
10
20
57
ダブル
10
1個
12
22
57
ダブル
10
1個
13
24
57
ダブル
10
1個
16
27
67
ダブル
10
1個
20
33
77
ダブル
10
1個
25
40
108
ダブル
10
1個
30
48
128
ダブル
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,490
( 6,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,750
( 4,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,780
( 5,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,370
( 7,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,790
( 9,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,870
( 13,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来のタップ穴×4からH7穴×1になることで、組付けプレートの加工工数と組付工数を削減します。フランジ部分から組付けボルト用のザグリ穴を無くしたことで、フランジ径が最大17mm小さくなり、省スペースを実現します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d¥基準単価
MPNTMPNTW
62,2103,190
82,6503,570
103,0504,130
123,1704,290
133,4004,550
163,7205,050
204,1906,070
255,2308,370
306,87011,300
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜
値引率基準単価5%10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

[ ! ]出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじケース付無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじケース付無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ
無給油ブッシュ ハウジングユニット 鋳物ブッシュ内蔵タイプ
無給油ブッシュ 標準フランジ型ハウジングユニット スタンダードタイプ
無給油ブッシュ 標準フランジ型ハウジングユニット ドライブッシュ内蔵タイプ
シャフト 両端めねじタイプ
無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,320-1,870 -1,240 -710 --1,320 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐熱性耐熱性-耐熱性--
種類フランジ一体型ハウジングユニットフランジ一体型フランジ一体型-フランジ一体型
金属系高力黄銅合金系FC250高力黄銅合金系--高力黄銅合金系
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.65~3.250.5-3.6-1.65~3.25
許容最高面圧 P(N/mm2)2952949-29
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング