17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が102型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
6602,400
税込単価
7262,640
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ビス止めの手間がなく、圧入だけで回り止めが出来る規格です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が102型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MPBR(スタンダード内径E7、外径r6タイプ)
MPBRU(薄肉内径E7、外径r6タイプ)

A部詳細(両側) [ ! ]内径E7タイプ推奨相手軸 d8:一般用(高負荷)e7:一般用(軽負荷)f8:高精度用 g6:高精度用(間欠運転)
[ ! ]ブッシュの固定は、圧入を推奨します。
[ M ]材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込


規格表

型式L
MPBR1212
型式LMPBRMPBRU
TypedE7Dr6
(*1)
肉厚
(N)
Dr6
(*1)
肉厚
(N)
MPBR
MPBRU


*L寸( )は
MPBRのみ
5+0.032
+0.020
810(12)(15)      9271
6810121516(20)    108
8+0.040
+0.025
810121516(20)    1210
10(8)10121516(20)(25)   1412
12+0.050
+0.032
 (10)12151620(25)   183151.5
15  12151620(25)   2118
16  1215162025(30)(40) 22202
20+0.061
+0.040
   1516202530(40)(50)28424
25    16202530(40)(50)3329
30    16202530(40)(50)3834
 
D外径r6
(*1)
ハウジング径
H7(*2)
7〜10+0.028+ 0.015
+0.019 0
11〜18+0.034+ 0.018
+0.023 0
19〜30+0.041+ 0.021
+0.028 0
31〜50+0.050+ 0.025
+0.034 0
[ ! ]ハウジング径はD(*1)寸に対して許容差H7(*2)を推奨します。
■銅合金ブッシュ圧入後の内径変化(参考)
圧入後の内径寸法が内径F7外径m6タイプとほぼ同一になります。(下記圧入後の内径変化参照)
ハウジング穴径公差H7で実施
タイプ内径E7外径r6内径F7外径m6
スタンダード99.84%99.95%
薄肉99.83%99.94%
[ ! ]上記は実験値であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
9
8
10
1個
5
9
10
10
1個
5
9
12
10
1個
5
9
15
10
1個
6
10
8
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
12
10
1個
6
10
15
10
1個
6
10
16
10
1個
6
10
20
10
1個
8
12
8
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
8
12
16
10
1個
8
12
20
10
1個
10
14
8
10
1個
10
14
10
10
1個
10
14
12
10
1個
10
14
15
10
1個
10
14
16
10
1個
10
14
20
10
1個
10
14
25
10
1個
12
18
10
10
1個
12
18
12
10
1個
12
18
15
10
1個
12
18
16
10
1個
12
18
20
10
1個
12
18
25
10
1個
15
21
12
10
1個
15
21
15
10
1個
15
21
16
10
1個
15
21
20
10
1個
15
21
25
10
1個
16
22
12
10
1個
16
22
15
10
1個
16
22
16
10
1個
16
22
20
10
1個
16
22
25
10
1個
16
22
30
10
1個
16
22
40
10
1個
20
28
15
10
1個
20
28
16
10
1個
20
28
20
10
1個
20
28
25
10
1個
20
28
30
10
1個
20
28
40
10
1個
20
28
50
10
1個
25
33
16
10
1個
25
33
20
10
1個
25
33
25
10
1個
25
33
30
10
1個
25
33
40
10
1個
25
33
50
10
1個
30
38
16
10
1個
30
38
20
10
1個
30
38
25
10
1個
30
38
30
10
1個
30
38
40
10
1個
30
38
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ビス止めの手間がなく、圧入だけで回り止めが出来る規格です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL8L10L12L15L16L20L25L30L40L50
MPBR5700700700840
6630630630700780840
8630630630700780820
10630630630680680680870
12680680750750750870
159509509901,0201,020
169501,0201,0201,0201,0201,3001,460
201,2501,2501,2501,3801,4502,0102,100
251,4101,4501,5101,5101,9302,290
301,4101,4101,4701,5501,9302,280
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL8L10L12L15L16L20L25L30
MPBRU5850850
6690690810880970
8810690690810880
10690690770770
12770830830830
151,0601,0601,0901,120
161,0401,1201,1201,1201,120
201,4801,4801,4101,5401,610
251,5101,6101,6901,690
301,5101,5401,6101,690
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜4950〜6465〜7980〜100101〜
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
H7穴に圧入
5
満足度:5.0
H7の穴に圧入してちょうどよくはまります。 ツバの出っ張りがなく、接着も不要ですので、 安く、小さく、簡単です。
3人が参考にしています。
外部ガイドの軸受け
5
満足度:5.0
基本的にハウジング側の加工は、いままでH7公差の精度穴加工にて行ってきましたが何も問題なく軸側の動きもスムーズです。
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で使用するための治具の部品として採用しているものです。治具の規格に合うコンパクトサイズのものが入手できて良...もっと読む
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に組み込んでいるものになります。機能的には製品の規格にあうものを選択して購入していますので、問題はな...もっと読む
0人が参考にしています。
スベリ軸受として使用
4
満足度:4.0
比較的安くコンパクトな構成が実現できます。 固体潤滑剤埋込のため環境が良ければ比較的長期間の使用が行えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ
無給油ブッシュ 青銅 ストレート内径F7外径m6/内径E7外径r6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格660-385 -370 -400 -660 -285 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性-
種類ストレートツバ付ストレートストレートストレートストレート
金属系高力黄銅合金系高力黄銅合金系特殊青銅鋳物高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.01.1~2.02.1~5.02.1~5.02.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.65 / 1.65~3.252.281.651.65 / 1.65~3.251.65 / 1.65~3.252.28
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング