17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ 青銅 標準フランジタイプ

通常単価(税別)
1,1704,790
税込単価
1,2875,269
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】フランジが一体となった規格の為、組付工数が削減出来ます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


丸フランジ SHTZ d=6~12 d=16~30 二面フランジ SHTNZ d=6~12 d=16~30
[ ! ]推奨相手軸 f8 or g6
[ ! ]材質特性上、定期潤滑条件下でのご使用を推奨します。
[ M ]材 質 特殊青銅鋳物
耐熱温度 −40〜150℃
[ A ]付属品 低頭六角穴付ボルト2〜4本


規格表

型式L
SHTZ12
SHTNZ16
SHTZ16


25
30
30
型式L Dh7HTtd1d2P.C.D.FA付属品
低頭六角穴付ボルト
TypedF7 
SHTZ
SHTNZ
6+0.022
+0.010
15        10 0
− 0.015
2542.23.561717M3−10×2
8+0.028
+0.013
 2025      12 0
− 0.018
271919
10  2530     14292121
12+0.034
+0.016
  2530     1836534.57.52626M4−12×2
16  25303540   22 0
− 0.021
40301824M4−12×4
20+0.041
+0.020
   30354050  284963.75.59382231M5−16×4
25   3035405060 33 0
− 0.025
54432535
30    3540506070386384.26.611503040M6−20×4

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

取り付け種類

RoHS?最小発注数量
6
10
15
二面フランジ
10
1個
8
12
20
二面フランジ
10
1個
8
12
25
二面フランジ
10
1個
10
14
25
二面フランジ
10
1個
10
14
30
二面フランジ
10
1個
12
18
25
二面フランジ
10
1個
12
18
30
二面フランジ
10
1個
16
22
25
二面フランジ
10
1個
16
22
30
二面フランジ
10
1個
16
22
35
二面フランジ
10
1個
16
22
40
二面フランジ
10
1個
20
28
30
二面フランジ
10
1個
20
28
35
二面フランジ
10
1個
20
28
40
二面フランジ
10
1個
20
28
50
二面フランジ
10
1個
25
33
30
二面フランジ
10
1個
25
33
35
二面フランジ
10
1個
25
33
40
二面フランジ
10
1個
25
33
50
二面フランジ
10
1個
25
33
60
二面フランジ
10
1個
30
38
35
二面フランジ
10
1個
30
38
40
二面フランジ
10
1個
30
38
50
二面フランジ
10
1個
30
38
60
二面フランジ
10
1個
30
38
70
二面フランジ
10
1個
6
10
15
丸フランジ
10
1個
8
12
20
丸フランジ
10
1個
8
12
25
丸フランジ
10
1個
10
14
25
丸フランジ
10
1個
10
14
30
丸フランジ
10
1個
12
18
25
丸フランジ
10
1個
12
18
30
丸フランジ
10
1個
16
22
25
丸フランジ
10
1個
16
22
30
丸フランジ
10
1個
16
22
35
丸フランジ
10
1個
16
22
40
丸フランジ
10
1個
20
28
30
丸フランジ
10
1個
20
28
35
丸フランジ
10
1個
20
28
40
丸フランジ
10
1個
20
28
50
丸フランジ
10
1個
25
33
30
丸フランジ
10
1個
25
33
35
丸フランジ
10
1個
25
33
40
丸フランジ
10
1個
25
33
50
丸フランジ
10
1個
25
33
60
丸フランジ
10
1個
30
38
35
丸フランジ
10
1個
30
38
40
丸フランジ
10
1個
30
38
50
丸フランジ
10
1個
30
38
60
丸フランジ
10
1個
30
38
70
丸フランジ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,710
( 4,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,510
( 3,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,020
( 4,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,490
( 4,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,790
( 5,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,910
( 2,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,750
( 4,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】フランジが一体となった規格の為、組付工数が削減出来ます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Typed¥基準単価
L15L20L25L30L35L40L50L60L70
SHTZ61,110
81,1301,180
101,2001,250
121,2501,300
161,4801,5301,6701,810
201,7301,8201,9302,180
252,0002,1202,2802,6102,940
302,4702,7703,1903,5703,800
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Typed¥基準単価
L15L20L25L30L35L40L50L60L70
SHTNZ61,330
81,3701,430
101,4401,510
121,5101,560
161,7901,8402,0202,160
202,0902,2102,3302,610
252,3902,5602,7403,1503,530
302,9603,3403,8304,2804,560
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜3435〜3940〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 青銅 標準フランジタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
軸受け
5
満足度:5.0
軸受けのブッシュで使用しました。 価格も安価で、軽荷重の際によく使います。
1人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品の一部として組み付けている部品になります。組付ける際の作業性やこの商品を使っての機能等、全部スムーズ...もっと読む
0人が参考にしています。
固定できるブッシュ
4
満足度:4.0
フランジ付きがないころはそれぞれ工夫していましたが、この製品のお陰でどれだけ助かったかわかりません。ただ軸径の種類をせめ...もっと読む
0人が参考にしています。
不具合対応
4
満足度:4.0
設備立上げ不具合にて、製作では間に合わない為、ミスミ品に置き換え対応。短納期で助かった。取付穴を追加工で対応したが、寸法...もっと読む
0人が参考にしています。
無給油ブッシュ
4
満足度:4.0
使用していたPOM樹脂ブッシュと比べると 内径精度がかなり高い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ 青銅 標準フランジタイプ
無給油ブッシュ 青銅 ツバ付タイプ
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 丸フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 角フランジ型ハウジングユニット
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニット
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,170-460 -1,450 -1,600 -1,540 -1,050 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性
種類フランジ一体型ツバ付ハウジングユニットハウジングユニットハウジングユニットフランジ一体型
金属系特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物特殊青銅鋳物高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.01.1~2.01.1~2.01.1~2.01.1~2.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.651.651.651.651.651.65
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング