17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ 青銅 ツバ付タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
4601,970
税込単価
5062,167
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・抜け止め防止用のツバ付きの規格です。・金属系は、特殊青銅鋳物です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


SHFZ

[ ! ]推奨相手軸 f8 or g6
[ ! ]材質特性上、定期潤滑条件下でのご使用を推奨します。
[ ! ]ブッシュの固定は、圧入を推奨します。
[ M ]材質 特殊青銅鋳物
耐熱温度 −40〜150℃


規格表

型式L
SHFZ1620
■内径E7外径r6タイプの特長
・内径F7外径m6タイプよりも抜けにくい仕様となっております。
・圧入後の内径寸法が内径F7外径m6タイプとほぼ同一になります。
■青銅ブッシュ圧入後の内径変化(参考値)
ハウジング穴径公差H7で実施
内径E7外径r6内径F7外径m6
99.82%99.94%
[ ! ]上記は実験値であり、保証値ではありません。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LDr6肉厚
(N)
H0
t − 0.1
*ハウジング径¥基準単価
TypedE7基準寸法許容差(H7)L10L12L15L20L25L30L40L50
SHFZ5+0.032
+0.020
1012      9+0.028
+0.019
21429+ 0.015
 0
560560
6101215     101610470470630
8+0.040
+0.025
10121520    12+0.034
+0.023
2012+ 0.018
 0
440560560590
1010121520    142214440590460590
12+0.050
+0.032
101215202530  18325318590590590590740800
13 121520    19+0.041
+0.028
2619+ 0.021
 0
720760760
151012152025   212821790790790830890
16 1215202530  222922790790830890950
20+0.061
+0.040
  1520253040 305405308908909509501,060
25     30405035+0.050
+0.034
4535+ 0.025
 0
1,1301,2801,560
30     3040504050401,3001,5601,880
*ハウジング径は推奨寸法です。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
9
10
10
1個
5
9
12
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
12
10
1個
6
10
15
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
8
12
20
10
1個
10
14
10
10
1個
10
14
12
10
1個
10
14
15
10
1個
10
14
20
10
1個
12
18
10
10
1個
12
18
12
10
1個
12
18
15
10
1個
12
18
20
10
1個
12
18
25
10
1個
12
18
30
10
1個
13
19
12
10
1個
13
19
15
10
1個
13
19
20
10
1個
15
21
10
10
1個
15
21
12
10
1個
15
21
15
10
1個
15
21
20
10
1個
15
21
25
10
1個
16
22
12
10
1個
16
22
15
10
1個
16
22
20
10
1個
16
22
25
10
1個
16
22
30
10
1個
20
30
15
10
1個
20
30
20
10
1個
20
30
25
10
1個
20
30
30
10
1個
20
30
40
10
1個
25
35
30
10
1個
25
35
40
10
1個
25
35
50
10
1個
30
40
30
10
1個
30
40
40
10
1個
30
40
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・抜け止め防止用のツバ付きの規格です。・金属系は、特殊青銅鋳物です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜6465〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 青銅 ツバ付タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.713件のレビュー
軸受け部品として
5
満足度:5.0
価格も安価で、使い勝手がよく軽荷重の際によく利用しています。
0人が参考にしています。
冶具内
5
満足度:5.0
必要な精度が満たされ、短納期対応可能で満足して使用できます。
0人が参考にしています。
スライド軸保持用
4
満足度:4.0
精度が要求される用途でしたが、スムーズな可動が実現できました。
0人が参考にしています。
水産加工機械の軸受け部品に使用
4
満足度:4.0
水産加工機械の軸受け部品に、このツバ付無給油ブッシュを使用しました。気になる点はなく、問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
軸受け
5
満足度:5.0
軸受けのブッシュで使用しました。 価格も安価で、軽荷重の際によく使います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ 青銅 ツバ付タイプ
無給油ブッシュ 鋳物ツバ付タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ
無給油ブッシュ 青銅 標準フランジタイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格460-1,220 -910 -1,170 -500 -385 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性
種類ツバ付フランジ一体型ツバ付フランジ一体型ツバ付ツバ付
金属系特殊青銅鋳物FC250高力黄銅合金系特殊青銅鋳物高力黄銅合金系高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.00.3~1.02.1~5.01.1~2.01.1~2.02.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.650.51.651.651.652.28
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング