メカニカル部品技術窓口
ヒンジ部を有する構造により、従来のセットカラーと比べて作業性の悪い場所などでの取付・取外しが容易となり...
詳細を確認
| Type | 本体 | ヒンジ部 | スプリングピン | 六角穴付ボルト1本 | ワッシャ | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | |
| SCSH | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | SUS304相当 | SUS420J2 | HRC42〜48 | SCM435 | ナイロン ワッシャ (1コ) |
| PSCSH | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | SUS304相当 | ||||
| SSCSH | SUS304相当 | − | |||||
| 型式 |
| SCSH10 |
| 型式 | B | D1 | M (並目) | d | R | W | X | Y | 六角穴付ボルト M(並目)×長さ | ¥基準単価 | |||
| Type | D | SCSH | PSCSH | SSCSH | |||||||||
| SCSH PSCSH SSCSH | 10 | 10 | 30 | M4 | 5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | M4×8 | 1,940 | 2,000 | 2,730 |
| 12 | 10 | 1,980 | 2,040 | 2,780 | |||||||||
| 15 | 12 | 35 | M5 | 6 | 4.5 | 12 | 6 | M5×10 | 2,260 | 2,310 | 2,940 | ||
| 16 | 2,310 | 2,360 | 3,150 | ||||||||||
| 20 | 40 | 7 | 14 | 7 | M5×12 | 2,360 | 2,420 | 3,260 | |||||
| 25 | 15 | 50 | M6 | 6 | 18 | 10 | M6×16 | 2,500 | 2,540 | 3,980 | |||
| 30 | 55 | 20 | 2,780 | 2,840 | 4,670 | ||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,430円 ( 2,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,480円 ( 2,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,430円 ( 2,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,480円 ( 2,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,310円 ( 3,641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,180円 ( 4,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,900円 ( 5,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ヒンジ部を有する構造により、従来のセットカラーと比べて作業性の悪い場所などでの取付・取外しが容易となります。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~30 | 31~39 | 40~49 | 50~99 | 100~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ
4.6通常価格(税別):60円~

ミスミ
セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
セットカラー スリット 2ホール/2タップ タイプ
4.7通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】ベアリング固定用
4.9通常価格(税別):580円~

ミスミ
セットカラー セパレートタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【止めねじ固定タイプ】ベアリング固定用
4.7通常価格(税別):260円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト セパレートタイプ
4.6通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト スリットタイプ
4.4通常価格(税別):870円~

ミスミ
セットカラー 止めねじ固定 2ホール/4ホール/2タップ/4タップ タイプ
4.6通常価格(税別):200円~