17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

糸切り装置付ポータブル袋口縫いミシン M-SHS-7A

糸切り装置付ポータブル袋口縫いミシン

通常単価(税別)
66,000
税込単価
72,600
通常出荷日:3日目

袋口縫い用の糸切り装置付きポータブルミシン・材料袋、PP袋、麻袋などの封袋や袋口縫いにご使用頂けます。...

詳細を確認

    ご注意

    • ハンド型袋縫い口ミシン(M-SHS-5)のリニューアル品です。
    • 交換部品は、ミシン糸(M-SHS-5-WY)、ミシン針(M-SHS-5-NDL)、ルーパー(M-SHS-5-RPR)をご使用ください。

    型番:

    M-SHS-7A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様


    ■仕様
    縫い目形式:単環縫い
    素材厚み :3mmまたは紙袋8層
    縫い目長さ:7.5㎜
    送り方式 :下送り 1枚歯
    針    :DV×59 #25
    回転速度 :1,500回転/分
    モーター :100V/110V 150W
    本体重量 :3.0㎏
    電源コード:1.6m
    機械寸法 :250×80×240㎜
    ■付属品
    駆動用の予備のタイミングベルト、移動メスと固定メスのセット、
    ルーパー、六角レンチとメガネレンチ、ミシンオイル
    ■交換部品
    ・ミシン糸(5個入り)M-SHS-5-WY
    ・ミシン針(10本入り)M-SHS-5-NDL
    ・ルーパー(1個入り)M-SHS-5-RPR

    M-SHS-7Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-SHS-7A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,000
    ( 72,600 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    袋口縫い用の糸切り装置付きポータブルミシン

    ・材料袋、PP袋、麻袋などの封袋や袋口縫いにご使用頂けます。

    ・テスト縫いをした状態で出荷致します。ミシン糸とミシン針はセットされており、すぐにご使用頂けます。

    ・1本針、1本糸による単環縫い方式。

    ・ミシン針は国産メーカー品を採用(ミシン針型番:M-SHS-5-NDL)。針にスパイラルの溝が切ってあり、難素材でも目飛びや糸切れを防止。

    ・冷却ファン内蔵のモーターは耐塵性のあるボールベアリングを採用。

    ・国内ミシンメーカーによる万全のアフターフォロー体制。

    ・納入後1年間の整備代無料(部品代別)。

    ・PSEマーク取得品。

    ご注意

    • ハンド型袋縫い口ミシン(M-SHS-5)のリニューアル品です。
    • 交換部品は、ミシン糸(M-SHS-5-WY)、ミシン針(M-SHS-5-NDL)、ルーパー(M-SHS-5-RPR)をご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    糸切り装置付ポータブル袋口縫いミシンの型番M-SHS-7Aのページです。 型番M-SHS-7Aに関する仕様情報を記載しております。
    糸切り装置付ポータブル袋口縫いミシンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    糸切り装置付ポータブル袋口縫いミシン
    袋縫いミシン糸・針・ルーパー
    ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
    スプレー缶ホルダ(1~4缶用)
    エアーホッパーローダー
    テーパピンセット -ブシュPL面取付タイプ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格66,0001,500 -547 ----
    通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目お見積り3日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    袋縫いミシンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    射出成形用標準部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト