17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • センサ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ランナー用チャック

ランナー用チャック
通常単価(税別)
17,05023,320
税込単価
18,75525,652
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・エアで先端のツメを動かし、プラスチック成形のランナーやスプルーをつかみます

  • 本製品はRC-HC20BPX、RC-HC20BPX-WSの新仕様品です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

RC-HC20BRX
(センサなしタイプ)
RC-HC20BRX-WS
(センサありタイプ)

規格表

型 式
RC-HC20BRX
RC-HC20BRX-WS

 

重量
(g)
型式
TypeNo.センサ
146RC−HC20BRX
(なし)
176WS
(あり)

型番リスト

表示件数

センサ

最小発注数量
なし
1個
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,050
( 18,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,320
( 25,652 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・エアで先端のツメを動かし、プラスチック成形のランナーやスプルーをつかみます

ご注意

  • 本製品はRC-HC20BPX、RC-HC20BPX-WSの新仕様品です。

概要・仕様

仕様・概要
■基本仕様
・作動形式:単動式
・使用流体:圧縮空気(無給油)
・使用圧力:0.2~0.6Mpa
・使用温度範囲:−10~60℃(ただし凍結しない状態で使用)
[ ! ]チャック部分のみ膨らんでいるような形状のワークや柔らかい材質のワークでセンサドックが動かない状態になってしまうと確認(ON)が入らない場合がございます。
ワークをチャックした際にセンサドックが動く位置へ調整してください。
[ ! ]センサのケーブルがツメと一緒に動くため、断線リスクを避けるためにケーブルの固定を行ってください。
旧仕様からの主な仕様変更点
項目旧仕様新仕様
センサ変更ピストンに付属するマグネットの動きにセンサが反応する構造
ワークが小さくOFF と ON の位置が近いと確認(OFF-ON-OFF)が不可能な場合あり。

●●●:関連画像
フィンガツールの動きに合わせ確認ドックが動き、センサが反応する構造
小さいワークでもチャックした際、センサドックが動く限り確認(OFF-ON-OFF)が可能。
※センサ接続や取出機側条件の変化はなし
●●●:関連画像
寸法変更ツメ開き幅:32°
厚さ:22
●●●:関連画像

センサなし

センサあり

ツメ開き幅:35°
センサ分追加:14
厚さ:20.6(※センサ付きも厚さは変わりません)
●●●:関連画像

センサなし

センサあり

外観色ブラウンブラック
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランナー用チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランナー用チャック
ランナーチャック(ジマテック製)
取付プレート(ランナーチャック用)
強把持ランナーチャック(ジマテック製)
コンパクトランナーチャック(ジマテック製)
ランナーチャック
メーカーミスミGIMATICミスミミスミミスミミスミ
通常価格17,050-10,0801,600 -19,00014,190 -1,400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ランナーチャックランナーチャック取付プレートランナーチャックランナーチャック-
動作形式単動式単動式---単動式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランナーチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト