射出成形用標準部品技術窓口


(1)ステンレスシース
[ M ] 材質 SUS304
耐熱温度 600℃以下
(2)フランジ
[ M ] 材質 SUS304
(4)ガラス繊維被覆リード線
耐熱温度 220℃以下
*リード線及びリード線出口部の耐熱温度は本体の耐熱温度に比べて低いので、ご使用の際は耐熱温度を超えない様にご注意ください。
一般的なカートリッジヒータのリード線が断線する原因は大きく二点ございます。
| 断線 箇所 | 断線原因 |
| リード線 根本 | ヒータの根本部分はリードピンが入っているため硬く、曲げに弱い構造。よって、複数回の曲げや振動の力が加わり断線してしまう恐れ。 |
| 接続子 | 接続子は引っ張られる力に弱く、リード線の動きや振動で接続子部分で圧着しているリード線が抜け落ちてしまう恐れ。 |
強度試験について、ヒータ部分を固定しリード線部分を自動的に上下し約何回でリード線が断線するのかを計測いたしました。
| 断線 | 省スペース | |||||
| 強度試験テスト結果 | 評価 | リード線根本 曲げR | 評価 | カシメ(絶縁碍子)寸法 | 評価 | |
| 標準タイプ | 1万5,000回 | 〇 | 10R | ▲ | 5mm | ◎ |
| 根本強化タイプ | 17万回 | ◎ | 5R | 〇 | 19mm | × |
省スペース・耐屈曲タイプ | 10万回 | ◎ | 5R以下 | ◎ | 7mm | 〇 |
| 当社従来撚線タイプ | 3,000回 | × | 5R | 〇 | 3mm | ◎ |
*テスト結果はあくまで参考値になっております。実際の仕様状況によりリード線の状況は変化いたします。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【対象】
・リード線の断線に困っている方
・ヒータの配線スペースをできるだけ省スペースにしたい方
【メリット】
・ヒータ内部から撚線が出ているため、省スペースに貢献いたします。
・撚線を使用しているため、断線のリスクを抑えることができます。
【欲しいサイズがない・・・そんな方へ!!!】
製作が可能です。まずはお見積もりをご依頼ください⇒ヒーター・断熱板 特注加工承ります!
| W密度 (W/cm2) | 型 式 | L 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(ワット数) 指定10W単位 | |
| Type | D | ||||
| 2≦W/cm2≦15 W/cm2=W/{D×(L-14)×3.14/100} | MYCHN (フランジ無し) MYCHA (フランジA形状) MYCHB (フランジB形状) | 10 | 40~400 | 200 220 | 50~1100 |
| 12 | 50~1800 | ||||
| MYCHN (フランジ無し) MYCHA (フランジA形状) | *16 | 40~600 | 50~1800 | ||
| [ ! ]W数の指定は、W密度(W/cm2)が2≦W/cm2≦15の範囲でご指定ください。[ NG ]*D16はMNCHB選択不可 | |||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||
![]() | JC | リード線長さを変更します。
| ||||||
![]() | M4 | 丸型圧着端子(M4)をリード線 に取り付けます。 | ||||||
![]() | G4 | Y型圧着端子(M4)をリード線 に取り付けます。 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
4
ミスミ
カートリッジヒータ 耐屈曲固定寸タイプ/指定寸タイプ Φ8~Φ18.95
4.3通常価格(税別):3,880円~

ミスミ
カートリッジヒータ根元強化タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
3
ミスミ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
4.5
ミスミ
ホットプレート タップ付
5