17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ボルト穴加工

    ~mm
  • A(幅)(mm)

    ~mm
      [300-500/100mm単位]
      [20-500/1mm単位]
    • B(長さ)(mm)

      ~mm
      [300-500/1mm単位]
    • T(板厚)(mm)

      ~mm
    • エジェクタロッド穴加工

      ~mm
    • D(エジェクタロッド用穴径)(mm)

      ~mm
    • E(断熱板固定用ボルト穴ピッチ)(mm)

      ~mm
        [13.5-486.5/0.5mm単位]
      • S(断熱板固定用ボルト穴ピッチ)(mm)

        ~mm
          [19-485/0.5mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内
          • 5日以内

        断熱板 -ネオスタンダードグレード(HIPJD)/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-

        断熱板 -ネオスタンダードグレード(HIPJD)/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目~5日目

        HIPJ(ネオスタンダードグレード)の代替商品としてご検討ください。

        • A寸・B寸の公差は緩めの公差(0 ~ -2)です。
        未確定:候補が6型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品情報

        ■金型用断熱板商品マップ

        金型用断熱板 商品マップ
        断熱板 -ネオスタンダードグレード(HIPJD)/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-:関連画像

        型番リスト

        表示件数

        仕様

        ボルト穴加工

        A(幅)

        (mm)

        B(長さ)

        (mm)

        T(板厚)

        (mm)

        エジェクタロッド穴加工

        D(エジェクタロッド用穴径)

        (mm)

        E(断熱板固定用ボルト穴ピッチ)

        (mm)

        S(断熱板固定用ボルト穴ピッチ)

        (mm)

        最小発注数量
        寸法固定タイプ
        無し
        300 ~ 500
        300 ~ 500
        3 ~ 10
        0D
        -
        -
        -
        1個
        ボルト穴付きタイプ
        ボルト4穴
        45 ~ 500
        45 ~ 500
        5 ~ 10
        1D
        0 ~ 150
        -
        19 ~ 481
        1個
        ボルト穴付きタイプ
        ボルト4穴
        45 ~ 500
        45 ~ 500
        5 ~ 10
        1D
        0 ~ 150
        13.5 ~ 486.5
        19 ~ 481
        1個
        ボルト穴付きタイプ
        ボルト6穴
        45 ~ 500
        45 ~ 500
        5 ~ 10
        1D
        0 ~ 150
        -
        19 ~ 485
        1個
        ボルト穴付きタイプ
        ボルト6穴
        45 ~ 500
        45 ~ 500
        5 ~ 10
        1D
        0 ~ 150
        13.5 ~ 486.5
        19 ~ 485
        1個
        寸法指定タイプ
        無し
        20 ~ 500
        20 ~ 500
        3 ~ 10
        0D
        -
        -
        -
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        HIPJ(ネオスタンダードグレード)の代替商品としてご検討ください。

        ご注意

        • A寸・B寸の公差は緩めの公差(0 ~ -2)です。
        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

        断熱板 -ネオスタンダードグレード(HIPJD)/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-のレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        断熱板 -ネオスタンダードグレード(HIPJD)/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
        断熱板 -ネオスタンダードグレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
        断熱板 -耐熱グレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
        断熱板 -スタンダードグレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
        断熱板 -布ベークグレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
        断熱板 -高強度グレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
        グレードネオスタンダードネオスタンダード耐熱スタンダード布ベーク高強度(標準)
        推奨使用温度(℃)常温::150常温::150常温::500常温::220常温::100常温::180
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        金型用断熱板(穴加工無し)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        射出成形用標準部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト