17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-【6個入り】

  • 商品タイプ
    スプレー
  • 用途
    防錆剤
  • 内容量
    1ケース(480ml×6本)

型番:

6PACK-RST-DRY480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)
物質名構成比(%・PPM)
石油系ワックス30%
石油系溶剤70%

規格表

型 式
Type容量(ml)
6PACK-RST-DRY480480ml×6本

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 

タイプ液色特長使用温度
範囲(℃)
防錆主成分
スプレー半透明白色乾燥被膜の金型専用防錆剤です。
乾いたワックス状の被膜を形成します。
金型を洗浄せずに成形を開始できる打ち捨てタイプです。
成形開始後の油にじみはありません。
-10~80ワックス
 

納期

通常出荷日: 4日目

仕様・概要

 
■仕様●乾燥した防錆被膜を形成しますので、従来の防錆剤のような油汚れや部品の隙間からの油にじみがまったくありません。
●金型取り付けの際も作業者の手を汚さず、指紋痕も生じません。
●防錆被膜は金型を成形機に乗せてそのまま打ち捨てすることができますので成形前の洗浄作業が不要です。
●防錆被膜を完全に除去したい場合は洗浄剤で簡単に落とせます。
●塗布面積が広く、被膜は硬くなりません。
●水置換性がありますので結露した金型にそのまま塗布しても防錆処理ができます。
■使用方法●洗浄剤で部品、金型をよく洗浄し乾燥させます。
●金型から30㎝ほど離して均一にスプレーします。
●15分ほど放置して被膜が完全に乾燥してから保管場所に移動してください。
■使用上の注意●金型が熱いうちに塗布すると薬液が揮発して充分な効果を発揮しませんので、80℃以下に冷めてからご使用ください。
●‌油や離型剤が多量に付着している場合は先に金型洗浄剤で洗浄してから本品をご使用ください。
●被膜が乾燥する前に手で触れたり、梱包すると防錆被膜が形成できず発錆することがあります。





 

6PACK-RST-DRY480の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
用途
防錆剤
内容量
1ケース(480ml×6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6PACK-RST-DRY480
関連

内容量

最小発注数量
1ケース(480ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用温度範囲が-10~80の乾燥被膜の金型専用の防錆剤です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-の型番6PACK-RST-DRY480のページです。 型番6PACK-RST-DRY480に関する仕様情報を記載しております。
防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-
防錆剤 -気化性タイプ-
防錆剤(エバポラスト)
防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)
防錆剤(ガードマン)
防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,40011,40011,66013,13014,18017,430
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプスプレースプレー----
用途防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤
内容量1ケース(480ml×6本)1ケース(420ml×6本)420ml---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト