プラ型用部品技術窓口
ダイス鋼SKD61・鉢巻・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェクタピンで...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ダイス鋼SKD61・鉢巻・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェクタピンです。
| H | T | 型式 | 指定単位0.01mm | N 指定0.5mm単位 | SV 指定1mm単位 | NV 指定0.1mm単位 | ||
| Type | D | L | P | |||||
| 8 | 4 | GV-EDSFS GV-EDSF | 4.5 | 90.00~300.00 | 4.00~4.40 | N≧15 and 90≦(L-N)≦200 | 2~50 (L-N)-(SV+NV+2)≧15 | 0.5~8.0 |
| 5 | 90.00~500.00 | 4.00~4.90 | ||||||
| 9 | 5.5 | 4.00~5.40 | ||||||
| 6 | 4.00~5.90 | |||||||
| 10 | 6.5 | 4.50~6.40 | ||||||
| 7 | 4.90~6.90 | |||||||
| 11 | 8 | 5.90~7.90 | ||||||
| 14 | 9 | 6.90~8.90 | ||||||
| 15 | 10 | 7.90~9.90 | ||||||
| 17 | 12 | 8.90~11.90 | ||||||
| 18 | 13 | 9.90~12.90 | ||||||
| 型 式 | - | L | - | P | - | N | - | SV | - | NV |
| GV-EDSFS5 | - | 200.01 | - | P4.0 | - | N100 | - | SV15 | - | NV2.0 |
| 3 | 日目出荷 |
| 型 式 | - | L | - | P | - | N | - | SV | - | NV | - | (KC・WKC…etc.) |
| GV-EDSFS5 | - | 200.01 | - | P4.0 | - | N100 | - | SV15 | - | NV2.0 | - | PCC4.97 |
ツバカット加工の 指定単位について (1)ツバカット加工を保持径に合わせて指定する時 指定単位 (2)ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
![]() | KC | 1面ツバカット D/2≦KC<H/2 | |
![]() | WKC | 2面ツバカット D/2≦WKC<H/2 | |
![]() | KAC KBC | 寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 | |
![]() | RKC | 2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2 | |
![]() | DKC | 3面ツバカット D/2≦DKC<H/2 | |
![]() | SKC | 4面ツバカット D/2≦SKC<H/2 | |
![]() | KGC | 2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360 | |
![]() | KTC | 3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2 | |
| 追加工 | 記号 | 詳細 |
![]() | HC | ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 [ ! ] D+1≦HC<H |
![]() | HCC | ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 [ ! ] D+1≦HCC<H−0.3 |
![]() | TC | ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 [ ! ] 2.0≦TC<4 (L,N寸は指定寸法通り) [ ! ] 4−TC≦Lmax.−L |
![]() | NC | ノック穴加工 [ ! ] H≧4に適用 [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可 |
![]() | NCW | ノック穴+スプリングピン打込加工 [ ! ] H≧4に適用 [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可 |
![]() | NHC | ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は>>こちら [ NG ]SKC併用不可 |
![]() | NHN | ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は>>こちら [ NG ]SKC併用不可 |
![]() | PCC | 先端軸径変更 [ ! ]P-0.01-0.02の場合、P-0.08≦PCC<P-0.02 P 0-0.005の場合、P-0.08≦PCC<P PCC=指定0.01mm |
追加工詳細>>こちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
超精級段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mmタイプ-
4
ミスミ
段付エジェクタピン -プリハードンダイス鋼SKD61/先端径指定/全長固定,全長指定タイプ-
5
ミスミ
先端加工段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.8
ミスミ
段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ,先端径指定・全長固定タイプ-
4.4
ミスミ
刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.3