プラ型用部品技術窓口
プリハードン鋼SKD61・面カット・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェ...
詳細情報を確認する
1面カット
4面カット
| 型 式 | ツバ厚 | [ T ]T公差 | ||
| 1面カット | 4面カット | |||
| GW-EASF | GWS-EASF | 4mm(T4) | 0 −0.02 | (L>300→T 0-0.05) |
| GW-EAJSF | GWS-EAJSF | 6・8mm(JIS) | 0 −0.05 | |
| P | SV | ||
| 50≦L-N<80 | 80≦L-N<115 | L-N≧115 | |
| 3.00~ 6.99 | 35 | 35 | 35 |
| 7.00~19.90 | 35 | 50 | 50 |
| L\D | 3.5~8 | 10~20 |
| L≦500 | -0.01 -0.02 | -0.01 -0.03 |
| L>500 | -0.01 -0.03 | -0.01 -0.04 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
プリハードン鋼SKD61・面カット・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェクタピンです。
| ツバ厚4mm | ツバ厚JIS | 型 式 | 指定0.01mm単位 | N 指定1mm単位 | E 指定0.01mm単位 | |||||
| H | T | H | T | Type | D | L (L>500→指定0.1mm単位) | P | |||
| ツバ厚4mm | ツバ厚JIS | |||||||||
| 7 | 4 | - | - | 1面カット GW-EASF 4面カット GWS-EASF | - | 3.5 | 65.00~400.00(600.0) | 3.00~3.40 | •N≧15(T4) and 50≦(L-N)≦200 •N≧L3 (JIS) and (L-N)≧50 | 1面カット 0.02~0.05 4面カット 0.03~0.05 |
| 8 | 6 | 1面カット GW-EAJSF 4面カット GWS-EAJSF | 4 | 3.00~3.90 | ||||||
| 8 | 4.5 | 65.00~500.00(600.0) | 3.00~4.40 | |||||||
| 9 | 5 | 3.00~4.90 | ||||||||
| 9 | 5.5 | 65.00~500.00 | 3.50~5.40 | |||||||
| 10 | 6 | 65.00~500.00(700.0) | 4.00~5.90 | |||||||
| 10 | 11 | 6.5 | 4.50~6.40 | |||||||
| 7 | 4.90~6.90 | |||||||||
| 11 | 13 | 8 | 8 | 5.90~7.90 | ||||||
| 15 | 15 | 10 | 7.90~9.90 | |||||||
| 17 | 17 | 12 | 8.90~11.90 | |||||||
| - | 20 | - | 15 | 10.90~14.90 | ||||||
| 21 | 16 | 11.90~15.90 | ||||||||
| 25 | 20 | 15.90~19.90 | ||||||||
| [ ! ]L寸の( )は、GW-EAJSF・GWS-EAJSFのみの規格です。[ ! ]P寸加工後に窒化処理を施すため、ツバ部まで窒化処理がかかる場合があります。 [ ! ]ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmGW-EASF、もしくはGWS-EASFでご注文ください。 | ||||||||||
| 型 式 | - | L | - | P | - | N | - | E |
| GW-EASF5 | - | 450.00 | - | P4.20 | - | N260 | - | E0.03 |
| GWS-EAJSF10 | - | 620.5 | - | P9.00 | - | N480 | - | E0.03 |
| 5 | 日目出荷 |
| 急 | ストークB |
| 型 式 | - | L | - | P | - | N | - | E | - | (KC・WKC…etc.) |
| GW-EASF5 | - | 450.00 | - | P4.20 | - | N260 | E0.03 | - | KC2.5 |
ツバカット加工の 指定単位について (1)ツバカット加工を保持径に合わせて指定する時 指定単位 (2)ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
![]() | KC | 1面ツバカット D/2≦KC<H/2 | |
![]() | WKC | 2面ツバカット D/2≦WKC<H/2 | |
![]() | KAC KBC | 寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 | |
![]() | RKC | 2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2 | |
![]() | DKC | 3面ツバカット D/2≦DKC<H/2 | |
![]() | SKC | 4面ツバカット D/2≦SKC<H/2 | |
![]() | KGC | 2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360 | |
![]() | KTC | 3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2 | |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||||||
![]() | HC | ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 [ ! ]D+1≦HC<H | |||||||||||
![]() | TC | ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 [ ! ]T/2≦TC<T (Lmax.は指定寸法通り) [ ! ]T−TC≦Lmax.−L | |||||||||||
![]() | NC | ノック穴加工 [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可 |
| ||||||||||
![]() | NCW | ノック穴+スプリングピン打込加工 [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可 |
| ||||||||||
![]() | NHC | ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は>>こちら [ NG ]SKC併用不可 | |||||||||||
![]() | NHN | ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は>>こちら [ NG ]SKC併用不可 | |||||||||||
![]() | MC | ツバ裏抜きタップ加工 [ ! ]GW-EAJSF・GWS-EAJSFの |
| ||||||||||

追加工詳細>>こちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
超精級段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mmタイプ-
4
ミスミ
段付エジェクタピン -プリハードンダイス鋼SKD61/先端径指定/全長固定,全長指定タイプ-
5
ミスミ
先端加工段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.8
ミスミ
段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ,先端径指定・全長固定タイプ-
4.4
ミスミ
刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.3