プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ダイス鋼SKD61・面カット・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェクタピンです。

1面カット
4面カット
| 型 式 | ツバ厚 | [ T ]P公差 | |
| 1面カット | 4面カット | ||
| GW-EDSFS | GWS-EDSFS | 4mm(T4) | 0 −0.005 |
| GW-EDSF | GWS-EDSF | -0.01 -0.02 | |
| P | SV | ||
| 50≦L-N<80 | 80≦L-N<115 | L-N≧115 | |
| 3.00~ 6.99 | 35 | 35 | 35 |
| 7.00~19.90 | 35 | 50 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ダイス鋼SKD61・面カット・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェクタピンです。
| ツバ厚4mm | 型 式 | 指定0.01mm単位 | N 指定1mm単位 | E 指定0.01mm単位 | |||
| H | T | Type | D | L | P | ||
| 7 | 4 | 1面カット GW-EDSFS GW-EDSF 4面カット GWS-EDSFS GWS-EDSF | 3.5 | 65.00~300.00 | 3.00~3.40 | N≧15 and 50≦(L-N)≦200 | 1面カット 0.02~0.05 4面カット 0.03~0.05 |
| 4 | 3.00~3.90 | ||||||
| 8 | 4.5 | 3.00~4.40 | |||||
| 5 | 65.00~500.00 | 3.00~4.90 | |||||
| 9 | 5.5 | 3.50~5.40 | |||||
| 6 | 4.00~5.90 | ||||||
| 10 | 6.5 | 4.50~6.40 | |||||
| 7 | 4.90~6.90 | ||||||
| 11 | 8 | 5.90~7.90 | |||||
| 14 | 9 | 6.90~8.90 | |||||
| 15 | 10 | 7.90~9.90 | |||||
| 17 | 12 | 8.90~11.90 | |||||
| 18 | 13 | 9.90~12.90 | |||||
| 型 式 | - | L | - | P | - | N | - | E |
| GW-EDSFS5 | - | 450.00 | - | P4.20 | - | N260 | - | E0.03 |
| GWS-EDSF10 | - | 480.00 | - | P9.00 | - | N380 | - | E0.03 |
| 3 | 日目出荷 |
| 型 式 | - | L | - | P | - | N | - | E | - | (KC・WKC…etc.) |
| GW-EDSFS5 | - | 450.00 | - | P4.20 | - | N260 | E0.03 | - | KC2.5 |
ツバカット加工の 指定単位について (1)ツバカット加工を保持径に合わせて指定する時 指定単位 (2)ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
![]() | KC | 1面ツバカット D/2≦KC<H/2 | |
![]() | WKC | 2面ツバカット D/2≦WKC<H/2 | |
![]() | KAC KBC | 寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 | |
![]() | RKC | 2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2 | |
![]() | DKC | 3面ツバカット D/2≦DKC<H/2 | |
![]() | SKC | 4面ツバカット D/2≦SKC<H/2 | |
![]() | KGC | 2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360 | |
![]() | KTC | 3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2 | |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
![]() | HC | ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 [ ! ]D+1≦HC<H | |
![]() | HCC | ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 [ ! ]D+1≦HCC<Hー0.3 | |
![]() | TC | ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 [ ! ]2.0≦TC<4 (L,N寸は指定寸法通り) [ ! ]4-TC≦Lmax.-L | |
![]() | NC | ノック穴加工 [ ! ]H≧4に適用 [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可 | |
![]() | NCW | ノック穴+スプリングピン打込加工 [ ! ]H≧4に適用 [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可 | |
![]() | NHC | ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は>>こちら [ NG ]SKC併用不可 | |
![]() | NHN | ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は>>こちら [ NG ]SKC併用不可 | |

追加工詳細>>こちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
先端加工段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
4.8
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/定尺タイプ-
4.6
ミスミ
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径指定・全長固定タイプ-
4.3