射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




【特長】・射出成形機のシリンダ加熱ヒータを断熱化することでエネルギーコストを削減します。・耐熱マジック...
詳細を確認
展開(内側)| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,390円 ( 36,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,020円 ( 37,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,610円 ( 42,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,620円 ( 51,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,390円 ( 36,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,020円 ( 37,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,620円 ( 51,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,000円 ( 39,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,000円 ( 39,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,310円 ( 55,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53,280円 ( 58,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,000円 ( 59,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,940円 ( 65,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,800円 ( 51,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61,200円 ( 67,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,360円 ( 69,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,660円 ( 56,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64,800円 ( 71,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,520円 ( 81,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,000円 ( 59,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,690円 ( 73,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,760円 ( 85,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・射出成形機のシリンダ加熱ヒータを断熱化することでエネルギーコストを削減します。
・耐熱マジックファスナーを採用することで、特別な工事が必要なく、簡単に着脱できます。
・24種類の標準品(モジュラー)を組み合わせることで、ほとんどの成形機に対応可能です。
・高断熱素材を使用しており、内側(高温側)の耐熱温度は約1000℃です。
・ムダな放熱を抑える事で、空調の省エネ化にも効果があります。
・内側は電気絶縁性があるので、ヒータ表面への直接カバーが可能です。
・アスベストは一切使用していません。

| 成形樹脂 | 型締力 | 消費電力 | 効果金額 (試算) | CO2排出削減 (試算) | |||
| 取り付け前 | 取付後 | 低減電力 | 改善率 | ||||
| t | kW | kW | kW | % | 円/年 | kg/年 | |
| アクリル | 50 | 0.65 | 0.44 | 0.21 | 32% | 22,680 | 708 |
| POM | 100 | 1.43 | 0.98 | 0.45 | 31% | 48,600 | 1,516 |
| PPGT | 160 | 2.84 | 1.64 | 1.20 | 42% | 129,600 | 4,044 |
| PS | 300 | 1.68 | 0.77 | 0.91 | 54% | 98,280 | 3,066 |
| PS | 350 | 2.47 | 1.35 | 1.12 | 45% | 120,960 | 3,774 |
| PS | 450 | 2.39 | 1.53 | 0.86 | 36% | 92,880 | 2,898 |
| ノリル | 850 | 5.15 | 3.11 | 2.04 | 40% | 220,320 | 6,874 |


選定例)ヒータ外周が220㎜、センサとヒータの間隔がそれぞれW1=60、W2=60、W3=60、W4=60、W5=80㎜だった場合
・径を決定(エコカバーの径は50㎜の調整幅があります。)
外周220÷3.14≒径70
→調整範囲が50~100のエコカバーを選定
・幅を決定(エコカバーの幅は50、75、110、155㎜の4種類あり、それぞれ約-20㎜の隙間に通すことが可能です。)
→60㎜は55~75㎜の間なので、幅75を選定
→80㎜は75㎜より大きく、90~110㎜より小さいので、幅75㎜を選定
[ ! ]ノズル側は樹脂が付着しやすいため、はみ出さないように幅の狭い55㎜を選定
[ ! ]W2~W4のようにエコカバーの幅より狭い間隔が続く場合は取り付けにくいため、交互に幅の狭いエコカバーを選定
・製品リストから型式を決定
→W1部 GEC-4-1
W2部 GEC-4-2
W3部 GEC-4-1
W4部 GEC-4-2
W5部 GEC-4-2

・外面はふっ素コーティング処理により付着樹脂の張り付きを防止します。

<取付方法>
・ホッパ側から順次取り付けてください。
[ ! ]一部金属製マジックテープを使用しておりますので、手に刺さらないよう注意して作業してください。
[ ! ]金属製マジックテープが通電部と接触するとショートの恐れがありますので、接触しないことを確認して取り付けてください。
・フラップ部は各配線が通るように切り込みを入れ、必要に応じてテープなどで保護してください。

・隣接するカバーはフラップ部を重ねて取り付けてください。

■安全性
・高い断熱性により万一のヤケドを防止します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バンドヒータ
4.4通常価格(税別):7,660円~

ミスミ
成形機用薄型ノズルヒータ
4通常価格(税別):9,250円~

ミスミ
ハイトルクナット
0通常価格(税別):2,880円~

ミスミ
マテックス イージークランプ(ボルト付属)
5通常価格(税別):39,470円~

ミスミ
ハイトルクレンチ
0通常価格(税別):50,000円~

ミスミ
SJ互換3点セット
4通常価格(税別):63,250円~

ミスミ
ミスミパージ剤(樹脂洗浄剤)
4.4通常価格(税別):10,080円~

ミスミ
シリンダーブラシ
4.4通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~