17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

カジリ/焼き付き防止スプレー M-ASW-400-SP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カジリ/焼き付き防止スプレー

販売終了

型番

M-ASW-400-SP

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・-40℃から1400℃までの耐熱性を持つWEICON(ワイコン)社製カジリ防止/焼き付き防止スプレーです。
・腐食、焼付、摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合しております。
・組み立て作業におけるかん合・圧力のカジリを防ぎ、機械の精度を維持します。
・ステンレススチールの応力腐食、異なった金属と合金間の接触腐食を防止します。
・NSF H-1グレード認証品で食品関連の製造機器にも使用できます。
・スプレーなので、広範囲の処理、手の届かない場所にも適します。
・水酸化カルシウムを主成分とし、400℃以上で分離しやすい二硫化モリブデン(MoS2)の欠点を解消します。
・金属顔料を一切含まないので、電解反応、健康被害もありません。

ご注意

  • 酸素、またはアセチレン装置には使用しないで下さい。
  • 他の油やグリースと混ぜて使用することは避けて下さい。

指定中の仕様・寸法情報

寸法単位
ミリ
分類
取り付け部品
容量(g)
400
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト