17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

遮熱ハット(遮熱hat) S-HAT-SR10

遮熱ハット(遮熱hat)

  • D (φ)
    40
  • 仕様
    SR10
  • 穴径 (φ)
    3.1~3.2

ご注意

  • ノズルとスプルーで挟み込んでいるため、ノズルを離すと、外れ落ちることがあります。

型番:

S-HAT-SR10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
S-HAT-SR10

S-HAT-SR10 遮熱ハット 図面
■遮熱ハット(遮熱hat)の効果比較動画



 ※効果比較動画抜粋

 遮熱ハット(遮熱hat)効果比較動画キャプチャ
 ・遮熱ハット(遮熱hat)により糸引きが無くなります。

■遮熱ハット(遮熱hat)の効果イメージ
 遮熱ハット(遮熱hat)効果イメージ
 ・遮熱ハットはノズルからの熱伝導を低減し、熱だまりの解消、糸引き・鼻たれを低減します。


■成形実験データ
 遮熱ハット(遮熱hat)成形実験データ
 ・糸引き防止に加え、金型の温度上昇抑制効果、省エネ効果があります。 データ元(株)新日本テック


■実績
 遮熱ハット(遮熱hat)実績データ
 ・多くのお客様が効果を確認しています。データ元(株)新日本テック
 

S-HAT-SR10の仕様・寸法情報

D(φ)
40
仕様
SR10
穴径(φ)
3.1~3.2
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
S-HAT-SR10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,780
( 15,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルからの熱伝導を低減し、糸引き防止、金型の熱だまり低減、省エネ効果があります。
・下記「概要・仕様」の効果比較動画を参照ください。
・耐熱両面テープが付属しており、成形機上で簡単に着脱できます。

ご注意

  • ノズルとスプルーで挟み込んでいるため、ノズルを離すと、外れ落ちることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮熱ハット(遮熱hat)の型番S-HAT-SR10のページです。 型番S-HAT-SR10に関する仕様情報を記載しております。
遮熱ハット(遮熱hat)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱ハット(遮熱hat)
スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)
真鍮ロッド
真鍮スプループーラー
糸引き防止キャップ
射出成形機用ノズル 糸引き対策 炭化物削減 摩耗対策
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格13,78019,800 -4,910 -980 -5,72022,300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
D(φ)40-----
仕様SR10-----
穴径(φ)3.1~3.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノズル・スプルーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト