射出成形用標準部品技術窓口

ホース修繕チューブ -射出成形専用- HRT38-1
  • 商品写真

ホース修繕チューブ -射出成形専用-

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・射出成形の材料輸送ホースの破れを補修できます。・透明なので異物問題になりません。・500円/回で補修...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品はヒートガン等で加熱する必要があります。常温では収縮しません。
  • 圧送用ホースの修繕には使用できません。吸引輸送専用です。

型番:

HRT38-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

 
外形寸法図
適応ホース材質収縮前長さ収縮前内径収縮後内径収縮後肉厚収縮率最低収縮温度最低完全収縮温度使用温度範囲入数型式
D1D2T
内径φ38PE1m59〜61mm30〜32mm約1mm2:180℃95℃0〜100℃1本

HRT38-1

圧送用ホースの修繕には使用できません。

収縮後にホース曲げ形状を変化させないでください。修繕が不十分になりエアリークが発生する場合があります。

収縮率2:1のため収縮後は約半分の長さになります。

使用方法

チューブ形状で使用する場合(推奨)

ステップ1

取扱い説明1

15cm〜20cmの長さでカットしてください。

※これより短い長さで修繕した場合、エアリークを防ぐ事が出来ない場合があります。

ステップ2

取扱い説明2

チューブの中央に修繕箇所が位置するように調整してください。

また、修繕後にホース曲げ形状を変化させるとエアリークが起こる可能性がありますので

実際の配管ルート(曲げ形状)で修繕してください。

ステップ3

取扱い説明3

ヒートガン等で加熱してください。収縮が始まります。

全体を満遍なく加熱ください。一カ所に集中してしまうとホース形状にフィットしない場合があります。

また、火傷にご注意ください。

ステップ4

取扱い説明4

収縮後にホース曲げ形状を変化させないでください。

15分ほど放置してください。収縮後の形状が固定されます。

加熱直後は高温になっていますので火傷にご注意ください。
 

シート形状で使用する場合

ステップ1

取扱い説明1

15cm〜20cmの長さでカットしてください。

※これより短い長さで修繕した場合、エアリークを防ぐ事が出来ない場合があります。

長手方向にカットしてシート形状にしてください

ステップ2

取扱い説明2

チューブの中央に修繕箇所が位置するように調整してください。

また、修繕後にホース曲げ形状を変化させるとエアリークが起こる可能性がありますので

実際の配管ルート(曲げ形状)で修繕してください。

【コツ】

 折り重なる部分を先に加熱すると表面が粘着を帯びますので仮止めできます。

ステップ3

取扱い説明3

まずは一週目をヒートガン等で加熱してください。収縮が始まります。

次に2週目を巻き付けて加熱してください。こうすることできれいに収縮させることがきます。

全体を満遍なく加熱ください。一カ所に集中してしまうとホース形状にフィットしない場合があ有ります。

火傷にご注意ください。

ステップ4

取扱い説明4

収縮後にホース曲げ形状を変化させないでください。

15分ほど放置してください。収縮後の形状が固定されます。

加熱直後は高温になっていますので火傷にご注意ください。

 

在庫品

HRT38-1の仕様・寸法情報

設備分類
輸送機 / 捕集器 / その他
機種
JL4 / JL2 / PLP / MVH / EGVH / LGVH / JC(新型) / JC(旧型) / APH / FC-3 / その他
部品分類
輸送部品 / 消耗品 / ホース / その他部品
材質
PE
透明
収縮前内径(mm)
59〜61
収縮後内径(mm)
30〜32
収縮前長さ(m)
1

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HRT38-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・射出成形の材料輸送ホースの破れを補修できます。
・透明なので異物問題になりません。
・500円/回で補修が可能なため、ホース交換するよりも経済的です。
・固定配管の補修にも使用可能です。

ご注意

  • 本商品はヒートガン等で加熱する必要があります。常温では収縮しません。
  • 圧送用ホースの修繕には使用できません。吸引輸送専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホース修繕チューブ -射出成形専用-の型番HRT38-1のページです。 型番HRT38-1に関する仕様情報を記載しております。
ホース修繕チューブ -射出成形専用-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース修繕チューブ -射出成形専用-
樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
樹脂搬送用ホース 耐熱タイプ
樹脂搬送用ホース 耐磨耗タイプ
樹脂搬送用ホース 帯電防止タイプ
松井製作所 輸送機用 リングナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ松井製作所
通常価格2,5001,730 -4,200 -6,530 -2,560 -2,700
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目6日目5日目在庫品1日目
設備分類輸送機 / 捕集器 / その他輸送機 / 捕集器 / その他輸送機 / 捕集器 / その他輸送機 / 捕集器 / その他輸送機 / 捕集器 / その他輸送機
機種JL4 / JL2 / PLP / MVH / EGVH / LGVH / JC(新型) / JC(旧型) / APH / FC-3 / その他JL4 / JL2 / PLP / MVH / EGVH / LGVH / JC(新型) / JC(旧型) / APH / FC-3 / その他JL4 / JL2 / PLP / MVH / EGVH / LGVH / JC(新型) / JC(旧型) / APH / FC-3 / その他JL4 / JL2 / PLP / MVH / EGVH / LGVH / JC(新型) / JC(旧型) / APH / FC-3 / その他JL4 / JL2 / PLP / MVH / EGVH / LGVH / JC(新型) / JC(旧型) / APH / FC-3 / その他PLP
部品分類輸送部品 / 消耗品 / ホース / その他部品輸送部品 / 消耗品 / ホース輸送部品 / 消耗品 / ホース輸送部品 / 消耗品 / ホース輸送部品 / 消耗品 / ホース輸送部品
材質PE-----
透明-----
よく一緒に購入される商品

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト