射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象







新登場!継手を自由に選択!【特長】継手の選択が可能にになりました。・ユニファイ規格継手選択できます・1...
詳細を確認

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
新登場!継手を自由に選択!
【特長】
継手の選択が可能にになりました。
・ユニファイ規格継手選択できます
・15A(1/2)サイブも追加
・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。
・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。
・ホース部はPTFE押し出し成形と同時に密着編組していますので、耐衝撃圧性が向上しています。
【耐熱・耐寒性】
・-54℃~+200℃の温度条件下において連続使用できます。ただし、本品単体使用時のみ。
【非吸収性】
・PTFEは水分を吸収しませんので、パイプ外側に流体がにじみでてくることはありません。
【保管時寿命】
・PTFEはゴムホースのような経年変質が少なく、保管時の寿命が向上しています。
【使用可能流体】水・油
| 継手 呼び径 | ホース内径 (φd) | ホース外径 (D) | 型式 | L | 継手A | 継手B | |||
| Type | No | 指定10mm | 選択 | ||||||
| 6A | 1/8 | 4.7 | 7.7 | SUS-TKSTS | 1 | 200~1000 | 1200 1500 2000 3000 4000 5000 | 継手一覧より | 継手一覧より |
| 8A | 1/4 | 6.3 | 9.5 | 2 | |||||
| 10A | 3/8 | 7.9 | 11.3 | 3 | |||||
| 15A | 1/2 | 10.4 | 13.9 | 4 | |||||
| 継手 呼び径 | ホース内径 (φd) | ホース外径 (D) | 型式 | L | 継手A | 継手B | |||
| Type | No | 指定10mm | 選択 | ||||||
| 6A | 1/8 | 7.4 | 11.3 | SUS-TKHTS | 1 | 200~1000 | 1200 1500 2000 3000 4000 5000 | 継手一覧より | 継手一覧より |
| 8A | 1/4 | 7.4 | 11.3 | 2 | |||||
| 10A | 3/8 | 9.5 | 14.5 | 3 | |||||
| 15A | 1/2 | 13 | 19.9 | 4 | |||||
| 継手 呼び径 | ホース内径 (φd) | ホース外径 (D) | 型式 | L | 継手A | 継手B | |||
| Type | No | 指定10mm | 選択 | ||||||
| 8A | 1/4 | 7.4 | 11.3 | SUS-TKSSPTS | 5 | 300~1000 | 1200 1500 2000 3000 4000 5000 | 継手一覧より | 継手一覧より |
| 10A | 3/8 | 7.4 | 11.3 | 6 | |||||
| 15A | 1/2 | 9.5 | 14.5 | 8 | |||||

1円未満切り捨て)
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 大口 | |
| 数 量 | 1~9 | 10~ | |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り | |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日カウントは土日祝日を除きます。| 継手 呼び径 | ホース内径 (φd) | ホース外径 (D) | 型式 | No | オスネジ | 袋ナット(G) | 袋ナット(UNF) | |||
| フェルール | フランジ | |||||||||
| 6A | 1/8 | 4.7 | 7.7 | SUS-TKSTS ストレート | 1 | RTK1 | GTK1 | UNF1 | ー | ー |
| 8A | 1/4 | 6.3 | 9.5 | 2 | RTK2 | GTK2 | UNF2 | FE2 | ー | |
| 10A | 3/8 | 7.9 | 11.3 | 3 | RTK3 | GTK3 | UNF3 | FE3 | ー | |
| 15A | 1/2 | 10.4 | 13.9 | 4 | RTK4 | GTK4 | UNF4 | FE4 | FL4 | |
| 継手 呼び径 | ホース内径 (φd) | ホース外径 (D) | 型式 | No | オスネジ | 袋ナット(G) | 袋ナット(UNF) | |||
| フェルール | フランジ | |||||||||
| 6A | 1/8 | 7.4 | 11.3 | SUS-TKHTS 柔軟タイプ | 1 | RTK1 | GTK1 | ー | ー | ー |
| 8A | 1/4 | 7.4 | 11.3 | 2 | RTK2 | GTK2 | UNF2 | FE2 | ー | |
| 10A | 3/8 | 9.5 | 14.5 | 3 | RTK3 | GTK3 | UNF3 | FE3 | ー | |
| 15A | 1/2 | 13 | 19.9 | 4 | RTK4 | GTK4 | UNF4 | FE4 | FL4 | |
| 継手 呼び径 | ホース内径 (φd) | ホース外径 (D) | 型式 | No | オスネジ | 袋ナット(G) | 袋ナット(UNF) | |||
| フェルール | フランジ | |||||||||
| 8A | 1/4 | 6.4 | 9.5 | SUS-TKSSPTS 保護スプリング タイプ | 5 | RTK2 | GTK2 | UNF2 | FE2 | ー |
| 10A | 3/8 | 8 | 11.3 | 6 | RTK3 | GTK3 | UNF3 | FE3 | ー | |
| 15A | 1/2 | 10.4 | 13.9 | 8 | RTK4 | GTK4 | UNF4 | FE4 | FL4 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース
4.3
ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
温水用チューブ
4
ミスミ
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
4.3通常価格(税別):13,780円~

ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ
4
ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-
4.4通常価格(税別):800円~