17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • D/P(軸径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [40-300/0.01mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ガス抜きフィルター付エジェクタピン 先端加工用 -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-

    ガス抜きフィルター付エジェクタピン 先端加工用 -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    ツバ厚4mm・ハイス鋼SKH51・全長指定タイプの先端加工用ガス抜きフィルター付エジェクタピンです。

    • 加工しろは先端から3mmまでです。フィルター長さは5mmですが、構造上3mmより深く加工すると破損のおそれがありますのでご注意ください。
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    規格・納期

    外形図

    GVFEA
    GVFEAM

    フィルター端面詳細

    通気溝部詳細

    部品[ M ]材質[ H ]硬度
    ピン本体SKH5158~60HRC
    フィルターSUS303相当
    x1 max.=30
    x1部軸径公差:P 0-0.1

    [ ! ]一部サイズでは逃げ穴がツバ側まで
    貫通しません(右表参照)

    ■N寸・逃げ穴タイプ
    PN
    L≦150150<L175<L200<L225<L250<L275<L
    3.525125150175200225250
    425125150175200225250
    525200
    625
    [ ! ]*印:逃げ穴貫通 無印:逃げ穴非貫通

    フィルター部詳細>>こちら
     

    規格表

    フィルター部HCA
    (参考値)
    G
    (参考値)
    型式L
    指定0.01mm単位
    外径リング数TypeP
    2171.010.03GVFEA
    (中流量タイプ)
    3.540.00~300.00
    4
    3282.55
    4393.526
    2171.010.06GVFEAM
    (大流量タイプ)
    3.540.00~300.00
    4
    3282.55
    4393.526

    納期

     5 日目出荷
       ご注文締切 
    ストークB3日目出荷PM 8:00迄 

    型番リスト

    表示件数

    D/P(軸径)

    (mm)

    L(全長)

    (mm)

    仕様

    最小発注数量
    3.5
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    1個
    4
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    1個
    5
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    1個
    6
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    1個
    3.5
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    1個
    4
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    1個
    5
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    1個
    6
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ツバ厚4mm・ハイス鋼SKH51・全長指定タイプの先端加工用ガス抜きフィルター付エジェクタピンです。

    ご注意

    • 加工しろは先端から3mmまでです。フィルター長さは5mmですが、構造上3mmより深く加工すると破損のおそれがありますのでご注意ください。

    追加工

    追加工

    追加工記号詳細
    KC1面ツバカット
    P/2≦KC<H/2
    指定単位 0.1mm
    WKC2面ツバカット
    P/2≦WKC<H/2
    指定単位 0.1mm
    KAC
    KBC
    寸法違いツバカット
    P/2≦KAC<H/2
    KAC<KBC<H/2
    指定単位 0.1mm
    RKC2面(直角)ツバカット
    P/2≦RKC<H/2
    指定単位 0.1mm
    DKC3面ツバカット
    P/2≦DKC<H/2
    指定単位 0.1mm
    SKC4面ツバカット
    P/2≦SKC<H/2
    指定単位 0.1mm
    KGC2面ツバカット(角度)
    P/2≦KGC<H/2
    AG=指定1°単位
    0<AG<360
    指定単位 0.1mm
    KTC3面ツバカット
    120°振分け
    P/2≦KTC<H/2
    指定単位 0.1mm
    追加工記号詳細
    HC HC=指定0.1mm単位
    [ ! ]P≦HC<H
    TCTC=指定0.1mm単位
    [ ! ]2≦TC<4
    (L寸法は指定寸法通り)
    [ ! ]4-TC≦Lmax-L
    TK軸端面揃え
    軸端面のフィルター突出部をワイヤーカット加工で
    除去します
    (L寸法は指定寸法通り)
    [ ! ]外観の変化は>>こちら参照

    使用例


    •最終充填部等のガスのたまりやすい箇所に取り付けてガスを逃がします。
    •逃がしを設けてガスの排気経路を確保してください。

    [ ! ]詳しい使用方法は>>こちら「ガス抜きフィルター付ピン概要」を参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガス抜きフィルター付エジェクタピン 先端加工用 -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qガス抜きフィルター付エジェクタピンについて、ストレートタイプとフィルタタイプの特長を教えてください。
    A
    ・ストレートタイプ:先端部にフィルタがなく、予め用意されたクリアランスからガスを押し出す仕組みで、ガスの排出量はフィルタタイプに比べて低くなります。
    ・フィルタータイプ:フィルタ部分からガスを吸引する仕組みで、排出量がストレートタイプに比べて高く、ガス残りが少ないのが特長です。加えて、フィルタータイプは「成形品面からガスが抜ける」、「通気溝が三角形状で表面張力によって樹脂流入によるバリ発生が軽減できる」、「フィルター部の通気溝が同心円状に配置されているためどの方向からくるガスでも排出可能」といった特長がございます。
    Q追加工TKあり/なしの違いはなんですか?
    A
    TK加工無しの場合、フィルター面に突出部がございます。TK加工有りの場合、フィルター突出部をワイヤーカット加工で除去します。
    フィルター端面の突出部の高さを平面とするか否かが主な相違点となります。詳細につきましてはカタログ記載の「先端部詳細および設置例」をご参照ください。
    Q4タイプ(フィルタタイプ中流量、大流量、加工TKあり/なし)の使い分けの目安を教えてください。
    A
    カタログ記載の「フィルター端面外観と通気量の違い」をご参考に流量と追加工TKの有無を目安にご検討いただければと存じます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス抜きフィルター付エジェクタピン 先端加工用 -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
    ガス抜きフィルター付エジェクタピン -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
    ガス抜きフィルター付エジェクタピン -JIS/ダイス鋼SKD61/全長指定タイプ-
    ガス抜きストレートエジェクタピン -ツバ厚10mm/ダイス鋼SKD61+窒化処理/鉢巻タイプ-
    ガス抜きストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61/鉢巻/全長,軸径・全長指定タイプ-
    ガス抜きストレートエジェクタピン -プリハードン鋼SKD61/鉢巻/全長,軸径・全長指定タイプ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目3日目
    材質SKH51SKH51SKD61SKD61SKD61SKD61
    表面処理なしなし窒化処理窒化処理なしなし
    ガス抜き形状フィルター付フィルター付フィルター付鉢巻鉢巻鉢巻
    ツバ厚4mm(T4)4mm(T4)--4mm(T4)-
    軸径公差(代表公差)-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02--0.01/-0.02

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストレートエジェクタピン(ガス抜き)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト