17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

固形潤滑剤 オイルスティック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

固形潤滑剤 オイルスティック

販売終了

型番

TOIL-R-D3-L60

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

■埋設型固形潤滑剤オイルスティックとは
・自社の部品をDIY感覚で簡単に無給油部品に出来る固形潤滑剤です
・自社で制作するスライドプレート部品の無給油化に最適です
・FDA,NSF-H1認証素材を使用することで、食品関連機器にも使用可能(RWタイプ)です

ご注意

  • 取り扱い説明書はこちらです。
  • 【販売終了情報】2024年1月に販売終了予定となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
潤滑剤
グレード
再充填スタンダード
入数
1
仕様
オイルスティック
L
60
D
3
使用温度範囲
-25~120℃
RoHS?
10

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト