17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

グリーンスティック

グリーンスティック【9~100個入り】

通常単価(税別)
5,28025,300
税込単価
5,80827,830
通常出荷日:3日目

【用途】・金型や部品のクリーニング【特長】・細かい部分に最適・化学研磨済みのステンレス製グリップは永久...

詳細を確認

ご注意

  • EMGS2000はSUSスティック3本と中綿6本 合計9本
  • EMGS4000はSUSスティック3本と中綿6本 合計9本
  • EMGS2000-NWは中綿のみ販売です
  • EMGS4000-NWは中綿のみ販売です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品動画はこちら



     
① ステンレスパイプなので、磨きに力を掛けても折れません  ② 先端の<ヨレ>が少なく、金型の磨き、クリーニングに最適です
                                                                                            

③ 汚れた先端をニッパーで簡単に切断、新品同様に使えます
      



<使用事例>                                         
①金型ノック穴検査前クリーニング        ②TAP穴洗浄                                  ③検査具の清掃
                                 



<図面>                                           

<梱包状態>                                         

 EMGS2000    EMGS4000    EMGS2000-NW        EMGS4000-NW


     
<価格>                                          










 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • L

  • D

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

材質

L

D

入数

RoHS?最小発注数量
SUS+中綿
127
2.5
9
10
1パック

9個入り

中綿(ナイロン繊維)
127
2.1
100
10
1パック

100個入り

SUS+中綿
132
4.5
9
10
1パック

9個入り

中綿(ナイロン繊維)
132
4.1
100
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,280
( 5,808 )
3日目
22,000
( 24,200 )
3日目
5,830
( 6,413 )
3日目
25,300
( 27,830 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型や部品のクリーニング
【特長】
・細かい部分に最適・化学研磨済みのステンレス製グリップは永久に使用できます
・極細の化学繊維を特殊な方法で束ねた吸湿用中軸は,発塵が極めて少ない
・使用済み部分をニッパーなどで切り落とすことで再利用可能、従来の工業用綿棒より長持ち

ご注意

  • EMGS2000はSUSスティック3本と中綿6本 合計9本
  • EMGS4000はSUSスティック3本と中綿6本 合計9本
  • EMGS2000-NWは中綿のみ販売です
  • EMGS4000-NWは中綿のみ販売です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンスティックのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
部品検査前の測定部清掃
5
満足度:5.0
部品検査前に油 ゴミによる測定誤差を防ぐ目的でウエスや紙ワイパーなど使用していましたが。 細かい所や小さい穴などが入らず...もっと読む
5人が参考にしています。
TAP穴洗浄
5
満足度:5.0
出荷前検査などのTAP検査の際、以前はエアーブローやクリーニング液 などを使用していましたがキリコを完全にとりきることが...もっと読む
4人が参考にしています。
金型清掃に
3
満足度:3.0
動画を見ていいなと思い購入しました。汚れがひどいとかなか取りきれないです。コットンである程度汚れを落としてから仕上げでこ...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンスティック
ダイヤモンドヤスリM-PFL
馬毛ブラシ(筆型)
ダイヤモンドテーパー平ヤスリ
ドライ潤滑剤(Bannou)
フッ素グリス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,280-7,9703,360 -2,77017,96010,080
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
種類ブラシ砥石・ヤスリブラシ砥石・ヤスリ潤滑剤潤滑剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト