プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
Dタイプ・軸径公差-0.02_-0.04・全長指定タイプのダイカスト用ストレートエジェクタピンです。

| 型 式 | [ T ]L公差 |
| DCEPDL(全長指定タイプ) | +0.05* 0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
Dタイプ・軸径公差-0.02_-0.04・全長指定タイプのダイカスト用ストレートエジェクタピンです。
| H | T | 型式 | L指定 | ||
| Type | P | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||
| 6 | 4 | DCEPDL | 3 | 100.00~500.00 | - |
| 7 | 3.5 | ||||
| 8 | 5 | 4 | |||
| 4.5 | |||||
| 5 | 500.1~1000.0 | ||||
| 10 | 6 | 5.5 | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 13 | 8 | 8 | |||
| 14 | 9 | ||||
| 15 | 10 | ||||
| 17 | 10 | 12 | |||
| 18 | 14 | ||||
| 20 | 12 | 15 | |||
| 16 | |||||
| 25 | 20 | ||||
| 型 式 | - | L |
| DCEPDL5 | - | 331.52 |
| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
| ストークA |
| 型 式 | - | L | - | (KC・WKC…etc.) |
| DCEPD16 | - | 500 | - | KC8 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 |
![]() | KC | 1面ツバカット P/2≦KC<H/2 |
![]() | WKC | 2面ツバカット P/2≦WKC<H/2 |
![]() | KAC KBC | 寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 |
![]() | RKC | 2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2 |
![]() | DKC | 3面ツバカット P/2≦DKC<H/2 |
![]() | SKC | 4面ツバカット P/2≦SKC<H/2 |
![]() | KGC | 2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360 |
![]() | KTC | 3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC<H/2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -Dタイプ/軸径公差-0.02_-0.04/全長指定-
5
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定・軸径全長指定-
4.5
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ-
5
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -Dタイプ/軸径公差-0.02_-0.04/定尺タイプ-
0通常価格(税別):230円~

ミスミ
ダイカスト用段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-
4
ミスミ
ダイカスト用デートマーク -小径タイプ-
3.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
ダイカスト用コアピン -軸径(P)指定タイプ-
4
ミスミ
冷却ユニット用パイプ/アウターパイプ・インナーパイプ
2
ミスミ
デートマークホルダー -小径タイプ用-
4.5