17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

スプラングコア

通常単価(税別)
23,10027,600
税込単価
25,41030,360
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スプラングコアです。本商品は日本国内のみ、もしくは一部の国・地域のみの取り扱いとなります。

    ご注意

    • 本商品の使用に適さないアンダーカット形状もございます。詳しくは、「選定上の注意」をご確認ください。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    材質:SUP10相当
    硬度:アンダーカット部 58±2HRC
        アンダーカット部以外 45±3HRC
    耐熱温度:150℃
    型式ABDEFGNQ
    TypeNo.L
    PXCU117566.2103.512.5602.512
    PXCU125066.2103.512.5802.512
    PXCU217568.2103.512.5602.512
    PXCU225068.2103.512.5802.512
    PXCU3175810.211.24.513.5603.514
    PXCU3250810.211.24.513.5803.514
    PXCU4175812.211.24.513.5603.514
    PXCU4250812.211.24.513.5803.514

    ■動作


    ■取付加工方法


    1:型に組付けた状態でX寸の設定を行います。X寸は、ストッパーと本体が接する面から ナットの内側端面を指します。

    2: 本体をスプラングコア用治具(CXCU)に設置します。治具のストッパー部が本体に接していることを確認します。
    3: 治具をロックした後、X寸をカットします。治具でカットすることにより、本体が引っ張りを受けずに動作します。
    また、C寸と6度の傾斜面が加工穴にフィットするように調整されます。
    4: アンダーカット加工を施します。

     

    5: 本体を金型に取り付けます。
    シャフトがねじれないように注意してセットしてください。
    コア先端を0.1mmカットしてください。カットし
    ない場合、コアが突き出した際、成形品のめくれ、
    けずりが発生します。
    ※成形品寸法の確認が必要です。

    ストッパーは研磨することによって、
    本体の位置を微調整することも可能です。

    ■選定上の注意

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • L寸(mm)

    • A寸(mm)

    • B寸(mm)

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    L寸

    (mm)

    A寸

    (mm)

    B寸

    (mm)

    最小発注数量
    175
    6
    6.2
    1個
    250
    6
    6.2
    1個
    175
    6
    8.2
    1個
    250
    6
    8.2
    1個
    175
    8
    10.2
    1個
    250
    8
    10.2
    1個
    175
    8
    12.2
    1個
    250
    8
    12.2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,100
    ( 25,410 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    25,100
    ( 27,610 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    23,100
    ( 25,410 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    25,100
    ( 27,610 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    24,900
    ( 27,390 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    27,600
    ( 30,360 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    24,900
    ( 27,390 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    27,600
    ( 30,360 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    スプラングコアです。本商品は日本国内のみ、もしくは一部の国・地域のみの取り扱いとなります。

    ご注意

    • 本商品の使用に適さないアンダーカット形状もございます。詳しくは、「選定上の注意」をご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • スプラングコア用治具 画像

      ミスミ

      スプラングコア用治具

      スプラングコア(PXCU)用の治具。スプラングコアを正しいスロットに入れて使用します。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スプラングコアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q溶接は可能か?
    A
    溶接は推奨していません。溶接によって、耐熱温度以上の温度にさらされると、スプリング部の耐久性に影響が出るためです。
    Q先端コア部の焼入れ、窒化処理は可能か?
    A
    本商品の耐熱温度が150℃のため、熱処理によって商品形状等に影響を及ぼす可能性が高く、推奨していません。
    Q突き出した後、元のスペースに戻る際にPL面とのかじりは発生しないか?
    A
    部品自体には、特段かじり防止策を施しているわけではありません。お客様にて、クリアランスを考慮の上、かじりを予防いただきますようお願いいたします。適切なクリアランスの他、かじりが発生する部分を別ブロックにする方法も有効です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スプラングコア
    スプラングコア用治具
    スライドロック
    ミニスライドコアユニット -スタンダードタイプ-
    ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定タイプ-
    ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格23,100-28,9005,600 -8,400 -12,400 -36,900 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプラングコアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト