17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ノーマルオープン電磁弁

ノーマルオープン電磁弁

通常単価(税別)
15,00017,000
税込単価
16,50018,700
通常出荷日:2日目

【用途】DC24駆動のノーマルオープン電磁弁です。通電させると弁が閉じます。【特徴】★漏水センサーと警...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
SASVC15 警報出力BOX(SBDC4)
のご案内は>>こちら
[ ! ]SBDC4(P.24)を使用いた
  だくと、SSWR等センサー
  の異常検知を出力し電磁弁
  を閉めることができます。
電磁弁_図面

 
配管口径使用流体使用可能
温度
周辺温度使用圧力使用電源
電圧範囲
消費電力リード線取付姿勢型式
A呼称Rc(PT)芯数長さType
15A1/2空気-10~60℃-10~60℃2MPaDC24V14W20.3m自在SASVC15
[ ! ]0.02MPa未満で使用の場合はシールが不安定となりますので、使用は避けてください。
[ ! ]電磁弁と延長ケーブルはコネクタ接続になります。
型式
記号
詳細
SASVC15
EK1
リード線を1m延長
EK3
リード線を3m延長
EK5
リード線を5m延長
EK10
リード線を10m延長
EK15
リード線を15m延長
EK20
リード線を20m延長


■電磁弁(SASVC15)と漏水センサー(SSWR)の連携 実配線図
接続先:警報出力BOX(SBDC4) 
電磁弁_実配線図
SBDC4_用途事例
SBDC4_用途事例2
SBDC4_用途事例3

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • リード線長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

最小発注数量
0.3m(標準付属)
1個
3m(追加)
1個
5m(追加)
1個
10m(追加)
1個
15m(追加)
1個
20m(追加)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
2日目
15,000
( 16,500 )
2日目
15,500
( 17,050 )
2日目
16,000
( 17,600 )
2日目
16,500
( 18,150 )
2日目
17,000
( 18,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
DC24駆動のノーマルオープン電磁弁です。通電させると弁が閉じます。
【特徴】
★漏水センサーと警報出力ボックスSBDC4と当商品を組み合わせれば、無人状態でも冷却水の供給がストップできます!

■□拡充希望センサー/デバイス ご意見投稿フォーム□■>

商品担当おすすめ

  • 警報出力BOX 画像

    ミスミ

    警報出力BOX

    監視システムを構築するための制御BOXです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーマルオープン電磁弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーマルオープン電磁弁
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(直接取付)
E10736 -アダプタ-
【距離センサー】25~300mm_光電式
【流量センサー】水&油_MAX180℃
8E0511 -アダプタ-
メーカーミスミIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格15,000-15,29055048,95049,8303,430
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他センサ本体アクセサリセンサ本体センサ本体アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト