17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

静電容量式レベル計

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電容量式レベル計

販売終了

型番

SSWSE

2023年03月に販売終了となりました。

【用途】
材料の空杯や満杯を検知します。空杯を検知した場合に空杯を出力できます。
【特徴】
★警報出力ボックスSBDC4に繋げば、即時に流量監視システムが完成します!!

■□拡充希望センサー/デバイス ご意見投稿フォーム□■>

当商品はifm efector社のKB2020を使用しています。
当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

ご注意

  • 現在2日目出荷となっております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
位置/有無
出力信号
スイッチ(ON/OFF)出力
リード線長さ(m)
0

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト