射出成形用標準部品技術窓口

【用途】温調機やユーティリティ配管からの漏水を検知します。センサー部に水が触れると異常を出力できます。...
詳細を確認| 検出液体 | 使用電源 電圧範囲 | 消費電力 | 感度調整 | 使用周囲 温度 | リード線 | 型式 | |
| 芯数 | 長さ | Type | |||||
| 水 | DC10~30V | 0.48W | 無し | -15~50℃ | 5 | 0.5m | SSWR |
| 型式 | 記号 | 詳細 |
| SSWR | EK1 | リード線を1m延長します。 |
| EK3 | リード線を3m延長します。 | |
| EK5 | リード線を5m延長します。 | |
| EK10 | リード線を10m延長します。 | |
| EK15 | リード線を15m延長します。 | |
| EK20 | リード線を20m延長します。 |





【用途】
温調機やユーティリティ配管からの漏水を検知します。センサー部に水が触れると異常を出力できます。
【特徴】
★ポンプメカニカルシールの水漏れなどを早期に検出できます。
★警報出力ボックスSBDC4に繋げば、即時に漏水検知システムが完成します!!<
■□拡充希望センサー/デバイス ご意見投稿フォーム□■>

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_PNP→NPN変換_4芯
0通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ
4.3通常価格(税別):16,800円~

ミスミ
バキュームラインマグネット(搬送ライン取付け用)
4.8通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
製品シューター
4.6通常価格(税別):1,980円

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~