17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

フロースイッチ

フロースイッチ

通常単価(税別)
15,00016,000
税込単価
16,50017,600
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】金型水管に媒体が流れているか否かを検出します。設定値以下の流量になった場合に、異常を出力できま...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
SSWF
SSWFL
警報出力BOX(SBDC4)
のご案内は>>こちら
[ ! ]出荷時はNOに結線しています。
[ ! ]NCに変更する場合はSBDC4の
  切替スィッチで変更可能です。
フロースイッチ_図面
配管口径検出可能使用流体使用可能
温度
周辺温度使用圧力リード線取付姿勢型式
A呼称Rc(PT)芯数長さType
10A3/85~20
(L/min)
5~60℃5~60℃0.03~ 0.5MPa23m水平SSWF10A
15A1/215A
10A3/80.8~5
(L/min)
SSWFL10A
15A1/215A
[ ! ]設備への取付は寸法を必ず確認してください。
[ ! ]耐圧力は1.0MPaですが、使用圧力内で使用してください。
[ ! ]媒体温度は使用可能温度内で設定ください。
[ ! ]流量レンジ選定でお困りの場合はご連絡ください。
 
■流量レンジ選定方法  [ ! ]当選定方法は目安のため、正確な流量値を保証するものではありません。
①温調機メーカー型式と電源周波数を確認
②実機の運転中媒体圧力を確認
③メーカー型式のポンプ性能曲線図を参照し
 揚程(m)÷10=媒体圧力として流量を確認
④流量÷分岐管系統数=1系統の想定流量
計算例
右図参考例50Hzの場合
10A(3/8)×4方向 運転中媒体圧力:0.3MPa
ポンプ流量曲線図から35L/min
35(L/min)÷4方向=1系統8.75(L/min)
 
ポンプ流量曲線(参考例) フロースイッチ_流量レンジ選定方法2


■フロースイッチ(SSWF,SSWFL)実配線図 接続先:警報出力BOX(SBDC4)

フロースイッチ_実配線図
SBDC4_用途事例1
SBDC4_用途事例2
SBDC4_用途事例3

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 流量レンジ(L/min)

  • 配管口径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

流量レンジ

(L/min)

配管口径

最小発注数量
5~20
10A
1個
5~20
15A
1個
0.8~5
10A
1個
0.8~5
15A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,000
( 17,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,000
( 17,600 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
金型水管に媒体が流れているか否かを検出します。設定値以下の流量になった場合に、異常を出力できます。
【特徴】
★警報出力ボックスSBDC4に繋げば、即時に流量監視システムが完成します!!

■□拡充希望センサー/デバイス ご意見投稿フォーム□■>

商品担当おすすめ

  • 警報出力BOX 画像

    ミスミ

    警報出力BOX

    監視システムを構築するための制御BOXです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロースイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロースイッチ
【レベルセンサー(距離/有無)】様々な対象物_超音波式
【距離センサー】25~300mm_光電式
【位置/有無センサー】金属_近接センサー
【レベルセンサー(位置/有無)】樹脂&水&金属_静電容量式
【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
メーカーミスミIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格15,000-30,91048,9507,22016,72028,600
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体
測定項目流量距離/有無距離/有無位置/有無位置/有無圧力
出力信号スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力 / アナログ出力(4~20mA)スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力
スイッチ出力NONO/NC切替NO/NC切替NONO/NC切替NO/NC切替
リード線長さ(m)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト