17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D/P(軸径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [40-300/0.01mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ガス抜きフィルター付エジェクタピン -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-

    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    規格・納期

    外形図


    フィルター部詳細>>こちら
     

    規格表

    フィルター部 H  C A
    (参考値)
    G
    (参考値)
    型式L
    指定0.01mm単位
     外径 リング数Type P 
    2171.010.03GVFE
    (中流量タイプ)
    3.540.00~300.00
    4
    3282.55
    4393.526
    2171.010.06GVFEM
    (大流量タイプ)
    3.540.00~300.00
    4
    3282.55
    4393.526

     

    型番リスト

    表示件数

    D/P(軸径)

    (mm)

    L(全長)

    (mm)

    仕様

    RoHS?最小発注数量
    3.5
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    -
    1個
    4
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    10
    1個
    5
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    10
    1個
    6
    40 ~ 300
    中流量タイプ
    10
    1個
    3.5
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    -
    1個
    4
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    10
    1個
    5
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    10
    1個
    6
    40 ~ 300
    大流量タイプ
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ツバ厚4mm・ハイス鋼SKH51・全長指定タイプのガス抜きフィルター付エジェクタピンです。

    追加工

    追加工

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガス抜きフィルター付エジェクタピン -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ガス
    4
    満足度:4.0
    違うメーカ-の ガストースだと 割高なので こちらは客先指定あった場合 は便利です
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス抜きフィルター付エジェクタピン -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
    ガス抜きフィルター付エジェクタピン 先端加工用 -ツバ厚4mm/ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
    ガス抜きフィルター付エジェクタピン -JIS/ダイス鋼SKD61/全長指定タイプ-
    ガス抜きストレートエジェクタピン -ツバ厚10mm/ダイス鋼SKD61+窒化処理/鉢巻タイプ-
    ガス抜きストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61/鉢巻/全長,軸径・全長指定タイプ-
    ガス抜きストレートエジェクタピン -プリハードン鋼SKD61/鉢巻/全長,軸径・全長指定タイプ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目3日目
    材質SKH51SKH51SKD61SKD61SKD61SKD61
    表面処理なしなし窒化処理窒化処理なしなし
    ガス抜き形状フィルター付フィルター付フィルター付鉢巻鉢巻鉢巻
    ツバ厚4mm(T4)4mm(T4)--4mm(T4)-
    軸径公差(代表公差)-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02--0.01/-0.02

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストレートエジェクタピン(ガス抜き)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト