プラ型用部品技術窓口
6㎜ストロークタイプのマイクロスライドコアユニットとなります。


| 番号 | 品名 | 材質 | 硬度 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | アンギュラカム | SKD61 | 38~42HRC | 窒化処理(1000HV~) |
| (2) | スライドコア | SKD11 | 58~60HRC | ― |
| (3) | ガイドプレート | SKD61 | 38~42HRC | 窒化処理(1000HV~) |
| 付属品(低頭ボルト):CBS5-12 1本、CBST-10 2本 | ||||
| 型 式 | W | |
|---|---|---|
| Type | ST | |
| MSCLK (インロー部加工付) | 6 | 20 |
| MSCLM (タップ加工付) | ||



・ バックアップ処理(図4)をすることで既存品と同様の剛性を得ることができます。
■注意事項
・ スライドコア洗浄時には止めねじ(M6×0.75)を六角レンチ2mmで外し、スライドコア、スプリング及びプシュピン等を洗浄してください。(洗浄後はねじ緩み止め接着剤を塗布してください。
・概要頁にST=3mmと共通の注意事項が記載しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):36,900円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット -スタンダードタイプ-
4通常価格(税別):8,400円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):35,900円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量10mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):16,800円~

ミスミ
ボールプランジャ
4.2通常価格(税別):400円~

ミスミ
スライドストッパー
4.2通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールボタン
4.2通常価格(税別):230円~

ミスミ
ボールプランジャ -プレーンタイプ-
4.1通常価格(税別):350円~

ミスミ
スライドロック
4通常価格(税別):5,600円~