17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(長さ)(mm)

    ~mm
  • Rc/(PT)(呼び)

  • ソケット接続部径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-

コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-
通常単価(税別)
3,6204,500
税込単価
3,9824,950
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】金型の配管用プラグです。【特徴】ダブルバルブ構造となっております。コンパクトな省スペース設計・...

詳細を確認
  • 冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ 構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■こちらは、SF120-HFLPのページです。
 

外形図

コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット・プラグ-:関連画像
 

製品仕様

材質 ステンレス(SUS303)


■プラグ

対応
ソケット
ソケットとの接続部LD1六角対辺
B
テーパメネジ
Rc(PT)
型 式
VTypeNo.
ハイフローカプラ
先端径V=15
1516.53018.5171/4SF120-HFLP
(ステンレス)
2
ハイフローカプラ
先端径V=19
19183123213/83

F120−HFLS ソケットにも対応しております。
冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。
異なるサイズの組み合わせでは対応しませんので、ご注意ください。
接続対応早見表 >>こちら ソケット・プラグ概要 >>こちら
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
耐熱温度以下でご使用ください。
冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ 構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。

型番リスト

表示件数

L(長さ)

(mm)

Rc/(PT)

(呼び)

ソケット接続部径

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
1/4
15
10
1個
31
3/8
19
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
金型の配管用プラグです。

【特徴】
ダブルバルブ構造となっております。コンパクトな省スペース設計・耐食性に優れたステンレス製。

■□対応ソケット□■
コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

ご注意

  • 冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ 構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-
冷却水用ジョイント -プラグ-
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-
冷却水用ジョイント -プラグ/ロング-
金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,620-270 -540 -750 -960 -750 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレス黄銅黄銅黄銅ステンレス黄銅
取付部品オネジメネジメネジメネジメネジメネジ
耐熱180℃180℃180℃180℃180℃180℃
バルブ有無バルブ有りバルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無し
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

プラ型用プラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト