17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • スライドコア

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マイクロスライドコアユニット -3㎜ストロークタイプ-

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

マイクロスライドコアユニット -3㎜ストロークタイプ-
マイクロスライドコアユニット -3㎜ストロークタイプ-
番号品名材質硬度表面処理
(1)アンギュラカムSKD6138~42HRC窒化処理(1000HV~)
(2)スライドコアSKD1158~60HRC
(3)ガイドプレートSKD6138~42HRC窒化処理(1000HV~)
付属品(低頭ボルト):CBS4-8 1本、CBS3-6 2本

規格表

型  式W
TypeST
MSCLK
(インロー部加工付)
312
MSCLM
(タップ加工付)

注文例

マイクロスライドコアユニット -3㎜ストロークタイプ-

出荷日

マイクロスライドコアユニット -3㎜ストロークタイプ-

関連情報

マイクロスライドコアユニット -3mmストロークタイプ-

 

・ 既存品よりも変形しやすいのでマイクロ成形やカセット金型等の小さい金型に適しています。剛性が必要な場合は、アンギュラカムのバックアップを設定してください。(図4)

 

■注意事項
・ アンギュラカムにバックアップを付けた方が剛性が高くなります。(右図)
・ スライドコア洗浄時には止めねじ(M3.5×0.35)をヘクサロビュラレンチNo.5で外し、スライドコア、スプリング及びプシュピン等を洗浄してください。(洗浄後はねじ緩み用嫌気性接着剤を塗布してください。
・概要頁にST=6mmと共通の注意事項が記載しています。

 

マイクロスライドコアユニット -3mmストロークタイプ-

型番リスト

表示件数

スライドコア

RoHS?最小発注数量
インロー部加工付
10
1個
タップ加工付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,600
( 43,560 )
3日目
39,600
( 43,560 )
3日目

詳細情報

基本情報

3㎜ストロークタイプのマイクロスライドコアユニットとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスライドコアユニット -3㎜ストロークタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスライドコアユニット -3㎜ストロークタイプ-
マイクロスライドコアユニット -6㎜ストロークタイプ-
ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ-
ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
二色成形用スライドコアユニット スライド量3㎜
ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格39,60038,40033,200 -35,900 -89,80036,900 -
通常出荷日3日目3日目2日目2日目在庫品1日目2日目
ガイドレール方式一体型一体型一体型一体型一体型一体型
戻し機構の有無
ST(ストローク量)(mm)363336
W(アンギュラカム幅)(mm)122012121320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニスライドコアユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト