17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ヒータ用熱伝導ペースト(カーボンナノチューブ入り) M-SCP-2
  • M-SCP-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒータ用熱伝導ペースト(カーボンナノチューブ入り)

販売終了

型番

M-SCP-2

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はM-SCP-3です。仕様の違いをご確認ください。

【用途】

・カートリッジヒータの長寿命化、及び 金型昇温時間の短縮


【使用効果/メリット】

・本品をヒータに塗布することで、熱伝搬および熱伝導率を高めることができます。
 これにより、ヒータ内部温度(過剰発熱)が抑制され、ニクロム線の熱負担及びバックファイヤー現象を軽減。
 ヒータ性能を維持したままで、ヒータの長寿命化を実現します。

・このペーストは遠赤外線の波長特性を有しており、これにより熱輻射・放熱させる特殊機能があります。放熱=吸熱の観点からすると吸熱作用にも期待できます。

・カーボンナノチューブを配合しているため、高温下での焼付防止、硬化防止に最適です。

・1600℃までの高温使用が可能です。

・環境に配慮した無害な水性品です。

ご注意

  • 在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品はM-SCP-3です。仕様の違いをご確認ください。
  • ご使用前は充分に撹拌し、ペーストが乾燥する前にヒータを金型にセットして下さい。

指定中の仕様・寸法情報

寸法単位
ミリ
最高使用温度(℃)
1600
分類
取り付け部品
容量(g)
200
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト