17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

フローレギュレーター(ユニット大流量タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フローレギュレーター(ユニット大流量タイプ)

販売終了

型番

M-FSML-20M-100

2023年01月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【用途】
・流量のチェックや温度管理に!
 大流量タイプのフローレギュレーターとなります。
【特長】
・真鍮製のコントロールバルブ。
・各ゾーンごとの温度計付きです。
・フローバルブは調整後の圧力によってロックできます。
・マニホールドパイプの2~12ゾーンの組み立て方式。必要に応じての使用が可能です。
・フローチューブは洗浄可能です!チューブを固定しているバルブを緩めれば簡単に取り外しができます。
・メインフローの吸排口はエンドプラグの差替えによって左右どちらでも選べます。

ご注意

  • 2023年1月に販売終了予定となります。代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
422
幅(mm)
125
厚さ(mm)
110
使用温度(水)(℃)
常用使用温度~90℃
最大流量(L/min)
10
ゾーン数
2
メインフロー(IN/OUT)(RC(PT))
3/8
金型側(IN/OUT)(RC(PT))
3/8
最大圧力(kgf/c㎡)
8
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト