17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

流量計(温度計・圧力計付)

流量計(温度計・圧力計付)
通常単価(税別)
10,80019,200
税込単価
11,88021,120
通常出荷日:3日目

【用途】・冷却水などの流量監視【特長】・アナログメータ付きのコンパクトな流量計です。・温度計または圧力...

詳細を確認
  • 30Lタイプの推奨最低流量は10L/min、10Lタイプは2L/minとなります。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

(mm)

最大流量

(L/min)

温度計・圧力計

ネジ寸法

(NPT)

最小発注数量
39
62
10
流量計のみ
3/8
1個
39
62
30
流量計のみ
3/8
1個
72
74.5
10
温度計
3/8
1個
72
74.5
30
温度計
3/8
1個
87
74.5
10
圧力計
3/8
1個
87
74.5
30
圧力計
3/8
1個
39
62
10
流量計のみ
1/2
1個
39
62
30
流量計のみ
1/2
1個
72
74.5
10
温度計
1/2
1個
72
74.5
30
温度計
1/2
1個
87
74.5
10
圧力計
1/2
1個
87
74.5
30
圧力計
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目
18,010
( 19,811 )
3日目
18,010
( 19,811 )
3日目
19,200
( 21,120 )
3日目
19,200
( 21,120 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目
18,010
( 19,811 )
3日目
18,010
( 19,811 )
3日目
19,200
( 21,120 )
3日目
19,200
( 21,120 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】

・冷却水などの流量監視

【特長】

・アナログメータ付きのコンパクトな流量計です。

・温度計または圧力計付きのオプションもございます。

・30L/min対応タイプもご用意しております。

・縦、横どちらの向きでもご使用可能です。

・使用温度は115℃以下、適用流体は水のみです。

【その他ラインナップ】

簡易的な流量/通水確認用の小型フローメーターのご用意もございます。

ご注意

  • 30Lタイプの推奨最低流量は10L/min、10Lタイプは2L/minとなります。

概要・仕様

仕様
最高使用温度115℃
最大圧力10kgf/c㎡
公差±10%
温度計レンジ-10~115℃
圧力計レンジ15kgf/c㎡
 
材質
フレーム真鍮(クロムメッキ処理)
ハウジングポリスルホン
羽根ガラス入りナイロン
スプリングステンレス
O-リングEPDM(エチレン - プロピレン - ジエンゴム)
キャップボルトステンレス
 
タイプ型番ネジ寸法縦A横B幅L高さH流量(ℓ/min)
流量計のみM-F3A10L3/8NPT39396210
M-F3A30L30
M-F4A10L1/2NPT10
M-F4A30L30
流量計+温度計M-F3B10L3/8NPT74.57210
M-F3B30L30
M-F4B10L1/2NPT10
M-F4B30L30
流量計+圧力計M-F3C10L3/8NPT8710
M-F3C30L30
M-F4C10L1/2NPT10
M-F4C30L30

■流量計メーター部

流量はアナログメーターでご確認いただけます。
・10L対応タイプ

・30L対応タイプ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流量計(温度計・圧力計付)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
溶接機の水温測定の為
5
満足度:5.0
設備の冷却水の流量を図る為に設置しました。 温度計付きの物があったので そちらを購入しましたが スポット溶接機なので 水...もっと読む
6人が参考にしています。
点検用に
5
満足度:5.0
アナログなので数値の管理が不安だったのですが、設置したところも見やすくて取り付けた後も不具合なく使用しています。
3人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水を流す方向の指定はありますか?
A
水を流す向きの指定はございます。本体に矢印がありますので、そちらに従って接続ください。
Q本体は横向きに取り付けても使用できるのでしょうか?
A
縦、横どちらでもご使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流量計(温度計・圧力計付)
簡易フローメーター付冷却マニホールド
簡易フローメーター(大流量タイプ)
フローモニター(レンズ交換タイプ)
簡易フローメーター テーパー
簡易フローメーター(ステンレス)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,800-19,780 -10,410 -3,840 -5,700 -4,790
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
使用温度(水)(℃)11580以下808080以下0〜80
許容圧力(MPa)0.980.980.981.00.980.98
A(mm)39-----
B(mm)39-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト